norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero y bola de carga de plástico
95152

Ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero y bola de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero cincado.
Bola de carga de poliamida PA 66.
Indicación:Las ruedecillas esféricas con bolas de plástico resultan ideales para el transporte de mercancía delicada, como vidrio o chapas pulidas de aluminio, latón y acero.
Poseen una junta de fieltro que las protege contra la suciedad.
Indicación sobre el dibujo:
1) Bola de carga
2) Bola de soporte

Forma B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de soporte de acero
Forma C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de soporte de acero inoxidable
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95152 Ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero y bola de carga de plástico 216 kB
 Indicaciones de instalación y datos técnicos para ruedecillas esféricas 112 kB

Planos

Ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero y bola de carga de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDKDD1HH1H2Capacidad
de carga C
(N)
Anillo de tolerancia
adecuado para
ruedecillas esféricas
CADAcc.PrecioPedir
95152-115B15,824±0,06531219,52,810095164-024  7.94 €
95152-122B22,236±0,08045309,62,820095164-036  11.21 €
95152-130B3045±0,080553713,6425095164-045  45.59 €
95152-215C15,824±0,06531219,52,810095164-024  18.40 €
95152-222C22,236±0,08045309,62,820095164-036  26.66 €
95152-230C3045±0,080553713,6425095164-045  55.53 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83