Ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero
95150

Ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero galvanizado o acero inoxidable.Indicación:Las ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero poseen una junta de fieltro que las protege contra la suciedad.Indicación sobre el dibujo:
1) Bola de carga
2) Bola de soporte

Versión B: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero
Versión C: cubierta y carcasa cincadas, bolas de acero inoxidable
Versión D: cubierta, carcasa y bolas de acero inoxidable
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95150 Ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero 237 kB
 Indicaciones de instalación y datos técnicos para ruedecillas esféricas 114 kB

Planos

Ruedecillas esféricas con carcasa de chapa de acero

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDKDD1HH1H2Capacidad
de carga C
(N)
Anillo de tolerancia
adecuado para
ruedecillas esféricas
CADAcc.PrecioPedir
95150-115B15,824 ±0,06531219,52,860095164-024  6.45 €
95150-122B22,236 ±0,08045309,82,8160095164-036  10.22 €
95150-130B3045 ±0,080553713,84300095164-045  19.64 €
95150-145B44,562 ±0,0957553,5194610095164-062  61.12 €
95150-215C15,824 ±0,06531219,52,860095164-024  12.65 €
95150-222C22,236 ±0,08045309,82,8160095164-036  18.91 €
95150-230C3045 ±0,080553713,84300095164-045  29.85 €
95150-245C44,562 ±0,0957553,5194610095164-062  101.32 €
95150-315D15,824 ±0,06531219,52,838095164-024  15.71 €
95150-322D22,236 ±0,08045309,82,8100095164-036  28.90 €
95150-330D3045 ±0,080553713,84200095164-045  56.72 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83