norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Rodillos de elevación con pie de ajuste fijo integrado con agujero posterior o placa roscada
95090

Rodillos de elevación con pie de ajuste fijo integrado con...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de fundición de aluminio a presión.
Rodillo de poliamida 6 resistente a la rotura, 70° Shore D.
Pie de fijación de goma dura.
Versión:Carcasa con recubrimiento de polvo, blanco marfil.
Partes de acero cincadas, pasivadas en azul.
Rodillo, pie de fijación negro.
Indicación:Rodillo de elevación con pata de fijación integrada. Con rodamiento de bolas sellado en la corona giratoria. Ajuste de altura mediante llave de boca con ancho de llave 13 o rueda de ajuste integrada. Eje de rueda atornillado.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95090 Rodillos de elevación con pie de ajuste fijo integrado con agujero posterior o placa roscada 271 kB

Planos

Rodillos de elevación con pie de ajuste fijo integrado con agujero posterior o placa roscada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaVersión 1Rodamiento
de la rueda
Clase de fijaciónD

D1ABB1B3HH1LL1RSWCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95090-045180con sistema de bloqueocojinete de deslizamientoagujero posterior45M8x123218-587282--54,540180 63.63 €
95090-050220con sistema de bloqueocojinete de deslizamientoagujero posterior50M12x153822-728494--6346250 83.26 €
95090-063290con sistema de bloqueocojinete de deslizamientoagujero posterior63M12x154629-85104119--77,565500 113.92 €
95090-045181con sistema de bloqueocojinete de deslizamientoplaca roscada457321842587282554254,5-180 63.74 €
95090-050221con sistema de bloqueocojinete de deslizamientoplaca roscada507382258728494735863-250 83.26 €
95090-063291con sistema de bloqueocojinete de deslizamientoplaca roscada63946297085104119907077,5-500 113.97 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83