norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Superficie de rodadura de Extrathane con dureza de 92° Shore A y color marrón claro o de poliamida 6 con dureza de 70° Shore D de color blanco.Indicación:La superficie de rodadura está firmemente soldada sobre un rodamiento de bolas.

Superficie de rodadura de Extrathane: marcha suave, escasa resistencia a la rodadura, elástica, cuidadosa con la superficie del suelo, muy resistente a la abrasión, alta resistencia de corte y de desgarro, antihuella y sin decoloración por contacto.

Superficie de rodadura de poliamida 6: resistente a la rotura, resistencia a la rodadura muy baja, marcha ligera sobre suelos lisos, muy resistente a la abrasión.
Ámbito de aplicación: cintas transportadoras, puertas, etc.
Otros tamaños a petición.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95057 Rodillos guía 144 kB

Planos

Rodillos guía

Selección/filtro de artículos

Referencia

Versión 1Material
de la superficie
de rodadura
Rodamiento
de la rueda
D

D1BRodamiento de bolas

Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95057-03008sin sistema de bloqueoextrathanerodamiento de bolas3068626 2RS20 22.74 €
95057-03514sin sistema de bloqueoextrathanerodamiento de bolas3512146001 2RS40 23.31 €
95057-04020sin sistema de bloqueoextrathanerodamiento de bolas4010206000 2RS40 23.46 €
95057-05015sin sistema de bloqueoextrathanerodamiento de bolas5010156200 2RS60 24.32 €
95057-06020sin sistema de bloqueoextrathanerodamiento de bolas6017206203 2RS90 27.59 €
95057-07020sin sistema de bloqueoextrathanerodamiento de bolas7025206205 2RS125 29.56 €
95057-030081sin sistema de bloqueopoliamida 6rodamiento de bolas3068626 2RS35 7.68 €
95057-035111sin sistema de bloqueopoliamida 6rodamiento de bolas35811608 2RS55 8.49 €
95057-040201sin sistema de bloqueopoliamida 6rodamiento de bolas4010206200 2RS100 9.34 €
95057-050151sin sistema de bloqueopoliamida 6rodamiento de bolas5010156200 2RS100 11.67 €
95057-060201sin sistema de bloqueopoliamida 6rodamiento de bolas6017206203 2RS165 13.83 €
95057-070201sin sistema de bloqueopoliamida 6rodamiento de bolas7025206205 2RS185 18.50 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83