norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas de poliamida con superficie de rodadura rellena
95056

Ruedas de poliamida con superficie de rodadura rellena

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Cuerpo de la rueda de PA, superficie de rodadura de elastómero y poliuretano termoplástico.Indicación:Las ruedas con superficie de rodadura de poliuretano tienen una alta capacidad de carga, son robustas y resistentes a la abrasión, cuidan la superficie del suelo, amortiguan golpes y vibraciones, y son resistentes a muchos productos químicos y ácidos.
Resistente a la temperatura de -30 °C a +80 °C.
Ruedas adecuadas para 95024.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95056 Ruedas de poliamida con superficie de rodadura rellena 240 kB

Planos

Ruedas de poliamida con superficie de rodadura rellena

Selección/filtro de artículos

Referencia

Rodamiento
de la rueda
DD1BB1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95056-10035cojinete de deslizamiento100153545200 18.60 €
95056-12535cojinete de deslizamiento125153545250 29.88 €
95056-15040cojinete de deslizamiento150204060400 32.78 €
95056-20050cojinete de deslizamiento200205060700 61.10 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83