norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Neumáticos macizos estándar sobre llantas de chapa de acero
95050

Neumáticos macizos estándar sobre llantas de chapa de acero

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Llanta de chapa de acero.
Rueda con neumático de goma maciza estándar.
Versión:Llanta cincada y cromada.
Neumático negro.
Indicación:La construcción especial de estas llantas es extraordinariamente estable incluso en caso de impactos y golpes extremos. Baja resistencia a la rodadura.
Resistente a la temperatura de -30 °C a +80 °C. Ruedas adecuadas para 95016.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95050 Neumáticos macizos estándar sobre llantas de chapa de acero 322 kB

Planos

Neumáticos macizos estándar sobre llantas de chapa de acero

Selección/filtro de artículos

Referencia

Rodamiento
de la rueda
DD1BB1Capacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95050-08025rodamiento de rodillos8012253550 11.74 €
95050-10030rodamiento de rodillos10015304570 13.42 €
95050-12538rodamiento de rodillos1251537,545100 16.17 €
95050-14038rodamiento de rodillos1401537,545115 18.27 €
95050-16040rodamiento de rodillos160204060135 23.56 €
95050-18050rodamiento de rodillos180205060170 28.83 €
95050-20050rodamiento de rodillos200205060205 30.71 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83