norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Rodillos guía de chapa de acero versión compacta
95045

Rodillos guía de chapa de acero versión compacta

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero, cincado y pasivado en azul.
Rodillo de poliuretano, marrón claro, 92° Shore A
o de poliamida, blanco, 80° Shore D.
Versión:Carcasa presionada.
Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en corona giratoria y protección de bola.
Rodillo con dos rodamientos de bolas montados.
Indicación:Eje de rueda atornillado.

Rodillo de poliuretano: marcha silenciosa, escasa resistencia a la rodadura, elástico, cuidadoso con el suelo, muy resistente a la abrasión, sin decoloración por contacto.

Rodillo de poliamida: resistencia a la rodadura y a la torsión muy escasa, marcha ligera sobre suelos lisos, muy resistente a la abrasión.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95045 Rodillos guía de chapa de acero versión compacta 282 kB

Planos

Rodillos guía de chapa de acero versión compacta
Rodillos guía de chapa de acero versión compacta

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
Material
del rodillo
ABB1B2B3D

D1D2HLL1L2RCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95045-0352701ARodillo Guíasin sistema de bloqueorodamiento de bolaspoliuretano1527---35114350---32,5100 18.18 €
95045-0352802ARodillo Guíasin sistema de bloqueorodamiento de bolaspoliamida1528---35114350---32,5100 48.40 €
95045-0503301ARodillo Guíasin sistema de bloqueorodamiento de bolaspoliuretano2933---50135770---54150 47.21 €
95045-0503202ARodillo Guíasin sistema de bloqueorodamiento de bolaspoliamida2932---50135770---54150 67.75 €
95045-0352711BRodillo Guíasin sistema de bloqueorodamiento de bolaspoliuretano1527384860356,2-5260483832,5100 19.53 €
95045-0352812BRodillo Guíasin sistema de bloqueorodamiento de bolaspoliamida1528384860356,2-5260483832,5100 49.23 €
95045-0503311CRodillo Guíasin sistema de bloqueorodamiento de bolaspoliuretano2933455166508,5-7390756154150 49.55 €
95045-0503212CRodillo Guíasin sistema de bloqueorodamiento de bolaspoliamida2932455166508,5-7390756154150 70.07 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83