norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Rodillos guía y ruedas fijas de la máquina eléctricamente conductores, versión estándar
95010

Rodillos guía y ruedas fijas de la máquina eléctricamente...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
DescripciónMaterial:Carcasa de chapa de acero.
Ruedas con superficie de rodadura de goma termoplástica.
Cuerpo de la rueda de polipropileno.
Versión:Carcasa presionada. Carcasa de los rodillos guía con rodamiento de bolas de 2 piezas en la corona giratoria. Ruedas con cojinete de deslizamiento.Indicación:Eje de rueda atornillado. Rodillos guía y ruedas fijas con orificio para perno. Ruedas conductoras de electricidad lisas de color gris. La resistencia óhmica de la rueda es menor de 10⁴Ω.Aplicación:Para protección de la descarga electrostática, que se puede producir por el producto transportado o por los aparatos de transporte, se utilizan ruedas, rodillos guía y ruedas fijas eléctricamente conductoras. Así se pueden evitar daños a los productos transportados delicados o también una descarga electrostática de un vehículo dolorosa para el usuario.Rango de temperatura:De -20°C a +60°C.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 95010 Rodillos guía y ruedas fijas de la máquina eléctricamente conductores, versión estándar 432 kB
 Indicación técnica para los rodillos guía y ruedas fijas con conductividad eléctrica 302 kB

Planos (vista completa)

Rodillos guía y ruedas fijas de la máquina eléctricamente conductores, versión estándar
Rodillos guía y ruedas fijas de la máquina eléctricamente conductores, versión estándar

Ruedas fijas con conductividad eléctrica

Más información

Planos

Ruedas fijas con conductividad eléctrica
Ruedas fijas con conductividad eléctrica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
BDD1HCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95010-11050191Ruedas Fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento1950116930 10.07 €
95010-11075251Ruedas Fijassin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento2575119850 15.51 €

Rodillo guía con conductividad eléctrica

Más información

Planos

Rodillo guía con conductividad eléctrica
Rodillo guía con conductividad eléctrica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
ABDD1D2HRCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95010-1105019Rodillo Guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento2519501143695030 11.45 €
95010-1107525Rodillo Guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento29257511439866,550 17.03 €
95010-1110025Rodillo Guíasin sistema de bloqueocojinete de deslizamiento332510011431218360 23.17 €

Rodillo guía con stop fix y conductividad eléctrica

Más información

Planos

Rodillo guía con stop fix y conductividad eléctrica
Rodillo guía con stop fix y conductividad eléctrica

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónVersión 1Rodamiento
de la rueda
ABDD1D2HRCapacidad
de carga
kg
CADAcc.PrecioPedir
95010-11050192Rodillo Guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento2519501143695030 15.30 €
95010-11075252Rodillo Guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento29257511439866,550 20.83 €
95010-11100252Rodillo Guíacon sistema de bloqueo stop-fixcojinete de deslizamiento332510011431218360 26.96 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83