Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Articulación de fundición inyectada de cinc.
Fijaciones de fundición inyectada de cinc.
Anillos distanciadores de acero inoxidable.
Casquillos roscados y tornillos avellanados de acero.
Versión:Articulación lacada con aspecto de aluminio.
Fijaciones cincadas.
Anillos distanciadores con acabado natural.
Casquillos roscados y tornillos avellanados cincados.
Indicación:Articulaciones para el montaje de los perfiles en un ángulo discrecional.
El rango de ajuste es de 0° a 180°. La articulación también se puede utilizar a modo de bisagra pesada.

Con los anillos distanciadores colocados, la articulación puede moverse libremente. Si se retiran, puede utilizarse como escuadra fija. Las articulaciones resultan especialmente indicadas para soportes ajustables, brazos giratorios o aplicaciones similares.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 10270 Articulaciones tipo B y tipo I 227 kB

Planos

Articulaciones tipo B y tipo I

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTipoAncho
de
ranura
Forma

AA1BD

HLTCADAccesoriosPrecioPedir
10270-063030I6A22,5-306,445307 16.96 €
10270-084040I8A30-408,460409 12.94 €
10270-084080I8B5040408,4100809 39.68 €
10270-104545B10A30-458,560458 18.11 €
10270-104590B10B5045458,5100909 39.68 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83