norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.0037.
Aluminio EN AW-6060.
Versión:Acero cincado.
Aluminio claro anodizado.
Indicación:Las tolerancias de fabricación de los tubos cuadrados se adaptan especialmente al sistema de sujeción de tubos.

* Material macizo.
A petición:- Tubos de acero inoxidable
- Corte específico del cliente
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29050_V Tubos cuadrados 126 kB

Planos

Tubos cuadrados

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
DenominaciónD1D2LCADAcc.PrecioPedir
29050-4120X500acero20 x 20 x 120 ±0,318500 7.36 €
29050-4120X1000acero20 x 20 x 120 ±0,3181000 14.74 €
29050-4120X2000acero20 x 20 x 120 ±0,3182000 29.43 €
29050-4125X500acero25 x 25 x 1,525 ±0,3225007.36 €
29050-4125X1000acero25 x 25 x 1,525 ±0,322100014.75 €
29050-4125X2000acero25 x 25 x 1,525 ±0,322200032.95 €
29050-4130X500acero30 x 30 x 230 ±0,326500 9.19 €
29050-4130X1000acero30 x 30 x 230 ±0,3261000 18.46 €
29050-4130X2000acero30 x 30 x 230 ±0,3262000 36.86 €
29050-4140X500acero40 x 40 x 340 ±0,434500 13.28 €
29050-4140X1000acero40 x 40 x 340 ±0,4341000 26.32 €
29050-4140X2000acero40 x 40 x 340 ±0,4342000 52.64 €
29050-4210X500aluminio10 x 1010*-500 9.43 €
29050-4210X1000aluminio10 x 1010*-1000 18.86 €
29050-4210X2000aluminio10 x 1010*-2000 37.72 €
29050-4220X500aluminio20 x 20 x 1,520 ±0,217500 5.98 €
29050-4220X1000aluminio20 x 20 x 1,520 ±0,2171000 11.90 €
29050-4220X2000aluminio20 x 20 x 1,520 ±0,2172000 23.83 €
29050-4230X500aluminio30 x 30 x 230 ±0,226500 6.84 €
29050-4230X1000aluminio30 x 30 x 230 ±0,2261000 13.72 €
29050-4230X2000aluminio30 x 30 x 230 ±0,2262000 27.38 €
29050-4240X500aluminio40 x 40 x 440 ±0,332500 14.79 €
29050-4240X1000aluminio40 x 40 x 440 ±0,3321000 29.53 €
29050-4240X2000aluminio40 x 40 x 440 ±0,3322000 59.11 €

Otros artículos de esta categoría