Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónIndicación:Las tolerancias de fabricación de los tubos cuadrados se adaptan especialmente al sistema de sujeción de tubos.

* Material macizo.
A petición:- Tubos de acero inoxidable
- Tubos de aluminio negro anodizado
- Corte específico del cliente
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29050_V Tubos cuadrados 75,2 kB

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaDescripciónMaterial
del cuerpo de base
DenominaciónD1D2

LFiltro
29050-4120XTubo cuadradoAcero20 x 20 x 120 ±0,318500/1000/2000
29050-4125XTubo cuadradoAcero25 x 25 x 1,525 ±0,322500/1000/2000
29050-4130XTubo cuadradoAcero30 x 30 x 230 ±0,326500/1000/2000
29050-4140XTubo cuadradoAcero40 x 40 x 340 ±0,434500/1000/2000
29050-4210XTubo cuadradoAluminio10 x 1010*-500
29050-4210XTubo cuadradoAluminio10 x 1010-1000/2000
29050-4220XTubo cuadradoAluminio20 x 20 x 1,520 ±0,217500/1000/2000
29050-4230XTubo cuadradoAluminio30 x 30 x 230 ±0,226500/1000/2000
29050-4240XTubo cuadradoAluminio40 x 40 x 440 ±0,332500/1000/2000

Otros artículos de esta categoría

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83