norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.0037.
Aluminio EN AW-6060.
Versión:Acero cincado.
Aluminio claro anodizado.
Indicación:Las tolerancias de fabricación de los tubos redondos se adaptan especialmente al sistema de sujeción de tubos.A petición:- Tubos de acero inoxidable
- Corte específico del cliente
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29050_R Tubos redondos 127 kB

Planos

Tubos redondos

Selección/filtro de artículos

ReferenciaMaterial
del cuerpo
de base
DenominaciónD1D2LCADAcc.PrecioPedir
29050-0112X500aceroØ12 x 1,512 ±0,19500 6.42 €
29050-0112X1000aceroØ12 x 1,512 ±0,191000 12.75 €
29050-0112X2000aceroØ12 x 1,512 ±0,192000 25.52 €
29050-0114X500aceroØ14 x 1,514 ±0,111500 6.81 €
29050-0114X1000aceroØ14 x 1,514 ±0,1111000 13.64 €
29050-0114X2000aceroØ14 x 1,514 ±0,1112000 27.31 €
29050-0115X500aceroØ15 x 1,515 ±0,112500 7.62 €
29050-0115X1000aceroØ15 x 1,515 ±0,1121000 15.25 €
29050-0115X2000aceroØ15 x 1,515 ±0,1122000 30.45 €
29050-0116X500aceroØ16 x 1,516 ±0,113500 8.15 €
29050-0116X1000aceroØ16 x 1,516 ±0,1131000 16.34 €
29050-0116X2000aceroØ16 x 1,516 ±0,1132000 32.60 €
29050-0118X500aceroØ18 x 1,518 ±0,115500 9.05 €
29050-0118X1000aceroØ18 x 1,518 ±0,1151000 18.08 €
29050-0118X2000aceroØ18 x 1,518 ±0,1152000 36.12 €
29050-0120X500aceroØ20 x 220 ±0,116500 10.12 €
29050-0120X1000aceroØ20 x 220 ±0,1161000 20.19 €
29050-0120X2000aceroØ20 x 220 ±0,1162000 40.39 €
29050-0125X500aceroØ25 x 225 ±0,121500 12.40 €
29050-0125X1000aceroØ25 x 225 ±0,1211000 24.79 €
29050-0125X2000aceroØ25 x 225 ±0,1212000 49.60 €
29050-0130X500aceroØ30 x 230 ±0,126500 11.91 €
29050-0130X1000aceroØ30 x 230 ±0,1261000 23.74 €
29050-0130X2000aceroØ30 x 230 ±0,1262000 47.47 €
29050-0140X500aceroØ40 x 440 ±0,1532500 20.32 €
29050-0140X1000aceroØ40 x 440 ±0,15321000 40.65 €
29050-0140X2000aceroØ40 x 440 ±0,15322000 81.01 €
29050-0150X500aceroØ50 x 450 ±0,242500 27.63 €
29050-0150X1000aceroØ50 x 450 ±0,2421000 54.94 €
29050-0150X2000aceroØ50 x 450 ±0,2422000 109.95 €
29050-0220X500aluminioØ20 x 320 ±0,114500 10.01 €
29050-0220X1000aluminioØ20 x 320 ±0,1141000 19.95 €
29050-0220X2000aluminioØ20 x 320 ±0,1142000 39.87 €
29050-0230X500aluminioØ30 x 230 ±0,126500 7.73 €
29050-0230X1000aluminioØ30 x 230 ±0,1261000 15.51 €
29050-0230X2000aluminioØ30 x 230 ±0,1262000 30.97 €
29050-0240X500aluminioØ40 x 340 ±0,1534500 13.12 €
29050-0240X1000aluminioØ40 x 340 ±0,15341000 26.27 €
29050-0240X2000aluminioØ40 x 340 ±0,15342000 52.51 €
29050-0250X500aluminioØ50 x 350 ±0,244500 16.20 €
29050-0250X1000aluminioØ50 x 350 ±0,2441000 32.37 €
29050-0250X2000aluminioØ50 x 350 ±0,2442000 64.79 €

Otros artículos de esta categoría