Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónIndicación:Las tolerancias de fabricación de los tubos redondos se adaptan especialmente al sistema de sujeción de tubos.

* Material macizo.
A petición:- Tubos de acero inoxidable
- Tubos de aluminio negro anodizado
- Corte específico del cliente
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29050_R Tubos redondos 79,9 kB

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaDescripciónMaterial
del cuerpo de base
DenominaciónD1D2

LFiltro
29050-0112XTubo redondoAceroØ12 x 1,512 ±0,19500/1000/2000
29050-0114XTubo redondoAceroØ14 x 1,514 ±0,111500/1000/2000
29050-0115XTubo redondoAceroØ15 x 1,515 ±0,112500/1000/2000
29050-0116XTubo redondoAceroØ16 x 1,516 ±0,113500/1000/2000
29050-0118XTubo redondoAceroØ18 x 1,518 ±0,115500/1000/2000
29050-0120XTubo redondoAceroØ20 x 220 ±0,116500/1000/2000
29050-0125XTubo redondoAceroØ25 x 225 ±0,121500/1000/2000
29050-0130XTubo redondoAceroØ30 x 230 ±0,126500/1000/2000
29050-0140XTubo redondoAceroØ40 x 440 ±0,1532500/1000/2000
29050-0150XTubo redondoAceroØ50 x 450 ±0,242500/1000/2000
29050-0220XTubo redondoAluminioØ20 x 32014500/1000/2000
29050-0225XTubo redondoAluminioØ25 x 22521500/1000/2000
29050-0230XTubo redondoAluminioØ30 x 230 ±0,126500/1000/2000
29050-0240XTubo redondoAluminioØ40 x 340 ±0,1534500/1000/2000
29050-0250XTubo redondoAluminioØ50 x 350 ±0,244500/1000/2000

Otros artículos de esta categoría

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83