Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Termoplástico. Tornillo de cabeza cilíndrica DIN 7984 y tuerca hexagonal DIN 985, acero.Versión:Negro.
Tornillo de cabeza cilíndrica, tuerca hexagonal, cincado.
Indicación:Los conectores de tubo de pies articulados se pueden ajustar de forma continua a 180º.
El tamaño básico para tubos redondos es de Ø18 mm o Ø30 mm. Si se necesita fijar tubos más pequeños o transformar tubos redondos en tubos cuadrados, se pueden aplicar casquillos reductores 29042 en el tubo correspondiente.
A petición:Palanca de sujeción de plástico para fijación.Accesorios:- Casquillos reductores 29042
- Tubos redondos y tubos cuadrados 29050
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 29036 Conector para tubo pie articulado, plástico 244 kB

Planos

Conector para tubo pie articulado, plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaA

BCDEFGHKLNOPRSCADAccesoriosPrecioPedir
29036-18185,3 (2x)302526,5405020-655352134M6x18  2.43 €
29036-30306,5 (4x)454041,5607532,560100,57,57528,552,5M8x25  6.22 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83