Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio EN AW-6060.Versión:Negro anodizado.Indicación:Unidades de regulación para el ajuste exacto de los elementos en el rango X-Y. Las tolerancias de fabricación en la estructura mecánica se pueden compensar de este modo. Adecuado para bases simples y dobles. Gracias a la disposición unitaria de los taladros de todos los tamaños, las unidades de regulación también se pueden montar bajo la base más adelante.

Rango de ajuste X: ±3 mm
Rango de ajuste Y: ±3 mm
Indicación sobre el dibujo:
Tolerancia de posición de agujeros de referencia: ±0,01
Tolerancia de posición de perforaciones: ±0,1

FS = Tornillo de sujeción (2x)
JS = Tornillo de ajuste (4x)
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 29210 Unidades de ajuste 165 kB

Planos

Unidades de ajuste

Selección/filtro de artículos

ReferenciaTamañoAA1A2A3BD1

D2HLCADAcc.PrecioPedir
29210-1221222523022785,5M52360 167.93 €
29210-2022030704030885,5M52380 174.52 €
29210-30230409050401106,5M632100 187.70 €
29210-402404810860481208,5M832120 192.63 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83