|
|
28013Tapones con hexágono interior con rosca cónica DIN 906 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero o acero inoxidable 1.4571.Versión:Acero galvanizado. Acero inoxidable con acabado natural.Indicación:Los tapones con hexágono interior y rosca cónica son adecuados para tapar perforaciones con rosca interior cilíndrica.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Referencia acero | Referencia acero inoxidable | D1 | L | SW | Filtro |
---|
28013-100810 | 28013-200810 | M8x1 | 8 | 4 | | 28013-101010 | 28013-201010 | M10X1 | 8 | 5 | | 28013-101215 | 28013-201215 | M12X1,5 | 10 | 6 | | 28013-101415 | 28013-201415 | M14X1,5 | 10 | 7 | | 28013-101615 | 28013-201615 | M16X1,5 | 10 | 8 | | 28013-101015 | 28013-201815 | M18X1,5 | 10 | 8 | | 28013-102015 | 28013-202015 | M20X1,5 | 10 | 10 | | 28013-102215 | 28013-202215 | M22X1,5 | 10 | 10 | | 28013-102415 | 28013-202415 | M24X1,5 | 12 | 12 | | 28013-102615 | - | M26X1,5 | 12 | 12 | | 28013-103015 | - | M30X1,5 | 12 | 17 | | 28013-103615 | - | M36X1,5 | 15 | 19 | | 28013-104215 | - | M42X1,5 | 18 | 22 | | 28013-104815 | - | M48X1,5 | 20 | 24 | | 28013-10018 | 28013-2001815 | R1/8 | 8 | 5 | | 28013-10014 | 28013-2001415 | R1/4 | 10 | 7 | | 28013-10038 | 28013-2003815 | R3/8 | 10 | 8 | | 28013-10012 | 28013-2001215 | R1/2 | 10 | 10 | | 28013-10034 | 28013-2003415 | R3/4 | 12 | 12 | | 28013-10100 | 28013-2010015 | R1 | 12 | 17 | | 28013-10114 | - | R1 1/4 | 18 | 22 | | 28013-10112 | - | R1 1/2 | 20 | 24 | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|