Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Carcasa, cubierta de termoplástico poliamida 66.
Filtro de aire de poliuretano (espuma PU).
Junta plana de goma (NBR).
Versión: Carcasa negra.
Cubierta roja.
Finura de filtro 50 µm.
Indicación: Resistente a la temperatura con aceite hasta 100 °C,
con agua hasta 70 °C.
Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Cubierta
3) Filtro de aire

Planos

Tornillos de ventilacióncon protección contra salpicaduras
Tornillos de ventilacióncon protección contra salpicaduras

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1LL1CAD Accesorios Precio Pedir
28036-3001430G1/42110 1.36 €
28036-3003830G3/82110 1.43 €
28036-3001230G1/22110 1.62 €
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83