Descripción del artículo/Imágenes del producto

  • 2
DescripciónMaterial:Carcasa de acero.
Mirilla de termoplástico poliamida.
Junta tórica y junta plana de goma (NBR).
Reflector de aluminio.
Tornillo y tuerca hexagonal de acero.
Versión:Carcasa lacada en negro.
Mirilla transparente, alta estabilidad mecánica, resistente al envejecimiento, resistente a la temperatura hasta 100 °C en caso de aceite, y hasta 70 °C en caso de agua.
Reflector lacado en blanco, marcas o escala negras.
Tornillo y tuerca hexagonal cincados.
Indicación:Los indicadores del nivel de aceite se pueden representar como en el plano o montarse directamente en las perforaciones roscadas. Distancia entre ejes para las perforaciones de fijación = L1 ±0,5.
Los indicadores del nivel de aceite son adecuados para tanques que funcionen sin presión.
Máxima temperatura de servicio: 100 °C.
Indicación sobre el dibujo:
1) Junta plana
2) Junta tórica

Planos

Indicador del nivel de aceite, forma B, con termómetro

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaBD1HH1LL1L2L3Número de
tornillos de sujeción
Escala del termómetroCADAccesoriosPrecioPedir
28000-207610B31M1024,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 13.48 €
28000-207612B31M1224,52010776393720 - 80 °C / 50 - 175 °F 13.48 €
28000-212710B31M1024,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 17.78 €
28000-212712B31M1224,520156127908020 - 100 °C / 50 - 200 °F 17.78 €
28000-225412B34M12331728625420017820 - 100 °C / 50 -200 °F 34.29 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83