norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Discos de termoplástico reforzado con perlas de vidrio.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión:Negro.Indicación:Los pies articulados están formados por un disco y un husillo roscado o una cabeza esférica. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo o cabeza esférica. La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie articulado. Husillos roscados adecuados, ver 27810. Cabezas esféricas adecuadas, ver 27811.Seguridad:Estos productos ESD también se pueden utilizar para aparatos, componentes y sistemas de protección en zonas con peligro de explosión.
Al usar estos productos ESD se evita la generación de un chispazo electrostático y con ello se evita la posible inflamación de gases y polvo que podría provocar una explosión en espacios cerrados.
Para proteger a las personas que trabajan en zonas con peligro de explosión, los fabricantes u operadores de dispositivos deben aplicar y cumplir las directivas ATEX.
Estos productos ESD están comprobados para la conductividad eléctrica por TÜV Süd.

Grupos destinatarios:
Fabricantes de dispositivos que deben cumplir las directrices ATEX del producto 2014/34/UE.
Operarios que deben cumplir las directrices de funcionamiento ATEX 1999/92/CE.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A sin perforaciones atornilladas ni placa antideslizante
Forma B sin perforaciones atornilladas con placa antideslizante
Características especiales:
 RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27800 Discos para pies articulados antiestáticos 159 kB
 Estructura modular de un pie articulado 188 kB

Planos (vista completa)

Discos para pies articulados antiestáticos

Discos para pies articulados antiestáticos, forma A

Más información

Planos

Discos para pies articulados antiestáticos, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaTamañoD

HCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
27800-11040A4039189 3.11 €
27800-11050A5049189 3.57 €
27800-11060A6059189 4.00 €

Discos para pies articulados antiestáticos, forma B

Más información

Planos

Discos para pies articulados antiestáticos, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaTamañoD

HCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
27800-12040B4039209 5.31 €
27800-12050B5049209 6.19 €
27800-12060B6059209 6.66 €