norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Volver a vista general de grupos
DescripciónMaterial:Discos de termoplástico reforzado con fibra de vidrio.
Placa antideslizante de elastómero termoplástico.
Versión:Negro.Indicación:Los pies regulables están formados por un disco y un husillo roscado. Cada disco se puede combinar con cualquier husillo.
La placa antideslizante absorbe vibraciones e impide la caída del pie regulable.
Husillos roscados adecuados, ver 27828.
Indicación sobre el dibujo:
Forma A sin perforaciones atornilladas sin placa antideslizante
Forma B sin perforaciones atornilladas con placa antideslizante
Forma C con perforaciones atornilladas (cerradas) sin placa antideslizante
Forma D con perforaciones atornilladas (cerradas) con placa antideslizante
Forma E con perforaciones atornilladas (abiertas) sin placa antideslizante
Forma F con perforaciones atornilladas (abiertas) con placa antideslizante

1) a partir de discos Ø 80
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 27815 Discos para pies regulables de plástico 249 kB
 Estructura modular de un pie regulable 583 kB

Planos (vista completa)

Discos para pies regulables de plástico

Selección/filtro de artículos

ReferenciaFormaD

AHCapacidad
de carga
máx. kN
CADAcc.PrecioPedir
27815-1060A60-1812  2.27 €
27815-1080A80-1812  2.53 €
27815-1100A100-1812  5.06 €
27815-2060B60-2012  3.78 €
27815-2080B80-2012  4.82 €
27815-2100B100-2012  9.60 €
27815-3080C80551812  2.53 €
27815-3100C100741812  5.06 €
27815-4080D80552012  4.82 €
27815-4100D100742012  9.60 €
27815-5080E80551812  2.53 €
27815-5100E100741812  5.06 €
27815-6080F80552012  4.96 €
27815-6100F100742012  9.60 €