norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Novedades

Muelles de compresión/muelles de compresión roscados de norelem

Los muelles de compresión o muelles de compresión roscados de la gama de norelem están formados por un hilo de perfil cuadrado de cromo-silicio-acero. Tienen un bobinado especial que reacciona a la presión.
Los muelles de compresión roscados de la gama de norelem tienen de serie un diámetro de 10 – 25 mm y una longitud de 25 – 305 mm. Unas longitudes y diámetros iguales a los muelles de compresión permiten un intercambio sin problemas entre diversos niveles de carga. Además, el perfil especial de los muelles de compresión hace posible soportar un elevado esfuerzo continuo y cambiante, así como usos a temperaturas de servicio de hasta 230°C.

Campo de utilización de los muelles de compresión roscados en la industria

Gracias a su versatilidad de uso, los muelles de compresión roscado se pueden utilizar, entre otros, en la construcción de máquinas, de herramientas y de portapiezas.

Ejemplos de aplicación de muelles de compresión

Los muelles de compresión y muelles de compresión roscados de norelem se utilizan siempre que hay que mover máquinas. También al abrir o cerrar contactos de conmutación se encuentra un campo de uso de los muelles de compresión de norelem. Los muelles de compresión roscados, con una unión no positiva, se emplean por ejemplo en retenedores de puertas o en embragues de fricción.

Durabilidad de los muelles de compresión

La vida útil de los muelles de compresión puede estar influida por cómo está distribuido el recorrido del muelle en carrera de trabajo y de pretensión. Cuanto menor sea la diferencia del recorrido del muelle de compresión respecto a la longitud sin carga, mayor será la vida útil previsible. Por eso, para una máxima vida útil hay que seleccionar la mayor pretensión y el menor recorrido de trabajo posibles para los muelles de compresión.

Recorrido del muelle

El recorrido del muelle (S) es el trayecto que el muelle de compresión se comprime por efecto de la fuerza. El recorrido de muelle es la suma del recorrido de trabajo y el recorrido de pretensión (ejemplo de cálculo: diferencia de L0 y L).

Recorrido del pretensión

Para que el muelle, una vez instalado, no genere ruidos y no se encuentre suelto en el elemento que lo incorpora, el muelle debe siempre diseñarse con pretensión (VW) (cálculo: longitud L1 < que la longitud L0).

Recorrido del muelle

El recorrido de trabajo es la carrera del muelle cuando este último se ha instalado sin pretensión.

Longitud sin carga

La longitud del muelle, cuando está instalado, pero no está sometido a ninguna fuerza. Para prolongar la vida útil de los muelles de compresión, durante la fabricación se someten adicionalmente a un tratamiento térmico, se chorrean y se precargan a la altura del bloque.

Altura del bloque

La altura del bloque es la altura del muelle cuando las espiras están colocadas unas junto a otras.

Clases de muelles de compresión de norelem

Los muelles de compresión roscados están disponibles en cuatro niveles de carga identificados por cuatro grupos de color distintos. La misma longitud y diámetro de los muelles permite el intercambio entre los distintos niveles de carga. En función de las necesidades (qué tipo de fuerza se precisa) se utiliza un tipo de muelle concreto.
El surtido de norelem abarca distintos niveles de carga, grosores y tipos de muelle.
Las longitudes, diámetros, fuerza y color de los muelles se corresponden con la norma ISO 10243. En esta norma se establecen, entre otros aspectos, las medidas de instalación y las tolerancias de los muelles de compresión con sección rectangular.
norelem, como fabricante de muelles de compresión, ofrece los datos CAD correspondientes, para descargarlos o en una memoria USB, igual que en todos los demás productos de su gama completa o en la tienda online.
El campo de uso de todos los muelles de compresión es idéntico y se encuentra en la fabricación de herramientas, máquinas o portapiezas.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83