norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Muelles de compresión roscados
Muelles de elastómero
Topes de goma
Amortiguadores
Muelles neumáticos
26000

Muelles de compresión roscados Muelles de elastómero Topes de...

Volver
Novedades
  • Muelles neumáticos y elementos de absorción
Cuando hay que controlar, frenar o mover masas sin aplicar demasiada fuerza, la técnica de construcción suele recurrir a los muelles neumáticos.

Los muelles neumáticos de norelem

Por lo general, los muelles neumáticos de norelem se emplean para movimientos amortiguados (abrir, cerrar y ajuste de posición) de compuertas, puertas, tapas o cubiertas. Los muelles neumáticos, gracias a su resistencia a la corrosión y bajo mantenimiento, constituyen una solución muy confortable para los constructores en el área de la fabricación de maquinaria. Los muelles neumáticos se emplean con frecuencia en las áreas siguientes :

• Construcción de máquinas

• Construcción de portapiezas

• Construcción de plantas e instalaciones

• Industria del mueble

• Equipos de ocio y deportivos

• Electrodomésticos

• Automoción

• Industria alimentaria (versión de acero inoxidable)



Los muelles neumáticos de norelem están rellenos de nitrógeno y aceite. En la versión de acero inoxidable, el aceite cumple la normativa de la FDA 21 CFR 178.3570 „Lubricants with incidental food contact“. Por lo tanto, los muelles neumáticos de acero inoxidable se pueden utilizar en la industria de transformación de alimentos. Los muelles neumáticos soportan temperaturas de servicio entre -20° y +80° grados centígrados. norelem, a petición del cliente, rellena los muelles neumáticos con la presión de gas que requiera para su caso concreto. Así, el cliente puede pedir a norelem, a través del catálogo o en la tienda online, un producto acabado y listo para su instalación inmediata. Además, las fuerzas de extensión se pueden reducir también con posteridad a través de la válvula de llenado integrada. El vástago del pistón del muelle neumático está fabricado de acero o acero inoxidable (1.4305), según la versión de que se trate. El vástago del pistón tiene un diámetro que varía entre 6 y 14 mm. Las carreras se encuentran entre 40 y 400 mm. Los muelles neumáticos de norelem están provistos de roscas de empalme en los dos extremos. Así se pueden conectar sin dificultad piezas de conexión por ambos lados de los muelles. Desde junio del 2018 norelem también ofrece en su amplia gama muelles neumáticos de acero inoxidable. Los muelles neumáticos de acero inoxidable tienen una aplicación universal.

Amortiguadores ajustables de norelem

Los amortiguadores industriales de norelem absorben la energía de una masa en movimiento (acelerada) y transforman la energía cinética en térmica mediante la fricción con el caudal de aceite interior. Por lo tanto, un amortiguador basa su funcionamiento en el principio físico de la conservación de la energía. La energía térmica generada en este proceso se transmite al cuerpo de cilindro en el amortiguador y se evacua al exterior. Los amortiguadores industriales frenan las masas en movimiento de forma rápida y suave. Por eso están indicados para el uso en equipos de manipulación, unidades de giro y pivotantes, cilindros lineales, así como en muchas otras aplicaciones industriales, especialmente en la automatización.

Los amortiguadores de norelem están disponibles en los materiales acero y acero inoxidable. Están listos para la instalación y no requieren mantenimiento. Todos los tipos tienen un tope final integrado. Los amortiguadores están disponibles, en general, en variantes ajustables en la tienda de la web o en el catálogo. Su característica más destacada es su flexibilidad, porque los amortiguadores cuentan con un tornillo de ajuste en el fondo, con lo que se pueden adaptar perfectamente a las variaciones en las condiciones de uso. La serie de amortiguadores de acero inoxidable está rellena con aceite alimentario, cumpliendo así los requisitos de autorización (USDA-H1) para la industria alimentaria. La serie está fabricada del material 1.4404 (carcasa) y 1.4125 (vástago del pistón). Los amortiguadores están indicados para márgenes de temperatura de -50 °C a +120 °C. Todos los amortiguadores tienen un tope fijo integrado. Además, con la tuerca de tope se puede ajustar individualmente y regular con precisión el tope final.

Los topes de goma de norelem

Los topes de goma (también llamados amortiguadores de goma y metal, silentblocks y cojinetes silenciosos) están formados de una combinación de caucho natural (elastómero) y un componente metálico como acero o acero inoxidable. Los topes de goma se suelen utilizar principalmente como amortiguador de vibraciones o de impactos en la construcción de máquinas, porque constituyen productos estándar económicos y de fácil instalación. Los topes de goma absorben la energía cinética, reduciendo así la presión, el empuje o la vibración (amortiguación) en el sistema en su conjunto. Por eso, los topes de goma y metal se utilizan con frecuencia cuando hay que amortiguar impactos o movimientos repetitivos con tope final. Un tope de goma reduce considerablemente la amplitud de vibración. El empleo como "topes" o "frenos para puertas", o como pie de máquina, es una aplicación clásica en la práctica de los topes de goma. norelem tiene en su gama, además de distintas longitudes de rosca, también muchas formas constructivas y versiones distintas de los topes.

Nota: Durezas de la goma: Dura = 70° Shore Media = 55° Shore Blanda = 45° Shore Margen de temperatura:-30 °C a +80 °C. Los topes de goma y metal de norelem cumplen con la normativa RoHS

Muelles de compresión roscados de norelem

Los muelles de compresión roscados ISO 10243 reciben un tratamiento térmico que garantiza en la práctica una vida útil lo más prolongada posible. Los muelles de compresión roscados resisten en gran medida tanto esfuerzos continuos, como alternos. Los muelles se pueden usar con temperaturas de servicio de hasta 230°. Entre los campos de aplicación clásicos se encuentra la industria automovilística y la tecnología de procesos. norelem ofrece en su gama cuatro versiones básicas distintas de los muelles de compresión roscados de acero al cromo silicio:



• Una versión verde para cargas ligeras
• Una versión azul para cargas medianas
• Una versión roja para cargas pesadas
• Una versión amarilla para cargas muy pesadas



Las especificaciones exactas se pueden consultar en la ficha de datos en la página de detalles del producto

Muelles de elastómero de norelem

Los muelles de elastómero se suelen utilizar en la práctica para amortiguar ruidos aéreos o provocados por estructuras sólidas. Los muelles presentan una gran resistencia a la carga, las grasas y aceites. En líneas generales, los muelles de elastómero se pueden adquirir con tres durezas Shore distintas: 70 Shore A (muelles negros) / 80 Shore A (muelles amarillos) / 90 Shore A (muelles rojos)

Los muelles de elastómero son económicos, no requieren mantenimiento y presentan una gran durabilidad. Todos los muelles de norelem cumplen la normativa RoHS.

Amortiguadores estructurales de norelem

Los amortiguadores estructurales son elementos de absorción económicos y sin mantenimiento que se utilizan como amortiguación de fin de carrera, o como topes en la máquinas herramienta, ejes lineales, instalaciones neumáticas y equipos de manipulación. Los amortiguadores estructurales de norelem están indicados tanto para las aplicaciones continuas como para las de parada de emergencia.
En general, existen dos versiones distintas de amortiguadores: radiales (blandos y duros) y axiales (blandos y duros). norelem comercializa los amortiguadores estructurales ya listos para su instalación con un tornillo de fijación especial. La reducción energética se encuentra entre 58% y 73%. Con una velocidad máxima de aproximación de 5 m/s se puede absorber una fuerza dinámica entre 870 y 35190 Newtons. Los amortiguadores estructurales son resistentes al agua marina, los productos químicos, así como los microbios. Son de un material que no absorbe el agua. Es decir, el elastómero de copoliéster no se hincha. El material tiene una dureza de 55D Shore.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83