Rodamiento de carcasa, rodamiento abridado MUCFL 2 agujeros, acero inoxidable
24244

Rodamiento de carcasa, rodamiento abridado MUCFL 2 agujeros,...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Carcasa de acero inoxidable 1.4301.
Rodamiento de acero inoxidable 1.4125.
Junta de goma de NBR.
Versión: Acabado natural. Indicación: El rodamiento de carcasa consiste en un rodamiento de bolas estanco de una sola fila y con un anillo exterior esférico montado en la carcasa. Gracias a la superficie exterior esférica del rodamiento, se pueden compensar errores de alineación del eje. Los rodamientos están fabricados con tolerancia positiva. Como resultado, en caso de uso de árboles con tolerancias h, se obtienen asientos de paso y asientos deslizables. La fijación del árbol se realiza con los tornillos de sujeción del anillo interior.

En condiciones normales, los rodamientos de carcasa no precisan mantenimiento gracias a la lubricación permanente aplicada. Si se requiere una nueva lubricación debido a condiciones ambientales complicadas, se podrá aplicar lubricante posteriormente a través del racor de lubricación.

Todas las medidas de la carcasa son medidas nominales para las que deben tenerse en cuenta las tolerancias de fundición habituales.
Rango de temperatura: De -15 °C a +100 °C.

Planos

Rodamiento de carcasa, rodamiento abridado MUCFL 2 agujeros, acero inoxidable

Selección/filtro de artículos

ReferenciaRodamientoCarcasaDA1A2BB1D3ELL1L2L3αTornillo/s
de fijación
CAD Accesorios Precio Pedir
24244-20204MUC 204FL 2042012,7151136010,59033,3312711,510°M8 34.70 €
24244-25205MUC 205FL 2052514,3161306812,59935,734281310°M10 41.65 €
24244-30206MUC 206FL 2063015,9181487912,511740,238,1311310°M10 60.61 €
24244-35207MUC 207FL 2073517,519161901413044,442,93414,310°M12 80.66 €
24244-40208MUC 208FL 2084019211711001414451,249,23614,310°M12 95.78 €
24244-45209MUC 209FL 2094519221791081614852,249,2381510°M14 110.88 €
24244-50210MUC 210FL 2105019221951151615754,651,6401510°M14 133.72 €
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83