Descripción del artículo/Imágenes del producto

  • 2
DescripciónMaterial:Acero del apoyo de cilindros 100Cr6.
Junta de goma NBR.
Versión:Sellado por los dos lados con anillo exterior esférico.
Se puede lubricar posteriormente.
Indicación:Los rodamientos bajo tensión corresponden por su estructura interna a los rodamientos ranurados de bolas estándar de las series 6200 y 6300. Sin embargo, disponen de anillos interiores ampliados para facilitar la fijación en árboles. Los anillos interiores están fabricados con tolerancia positiva. Como resultado, en caso de uso de árboles con tolerancias h, se obtienen asientos de paso y asientos deslizables. La fijación del árbol se realiza con 2 tornillos de sujeción del anillo interior desplazados a 120º.

Los rodamientos bajo tensión se equipan en fábrica con una grasa adecuada para apoyos de cilindro, que garantiza la lubricación permanente. En condiciones normales, no es necesario lubricarlos de nuevo.
Rango de temperatura:De -15 °C a +100 °C.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 24230 Rodamiento bajo tensión UC 210 kB

Planos

Rodamiento bajo tensión UC

Selección/filtro de artículos

ReferenciaRodamientoDAA1A2A3D1D2L1L2Tornillo
de
sujeción
Capacidades de
carga dinámicas
kN
Capacidades de
carga estáticas
kN
CADAccesoriosPrecioPedir
24230-20204UC 2042018,312,74,83,729473117M6x0,759,886,2 8.51 €
24230-25205UC 2052519,714,353,934523417M6x0,7510,786,98 9.36 €
24230-30206UC 2063022,215,95540,56238,119M6x0,7514,9710,04 12.82 €
24230-35207UC 2073525,417,575,7487242,920M8x119,7513,67 15.55 €
24230-40208UC 2084030,21986,2538049,221M8x122,7115,94 19.64 €
24230-45209UC 2094530,21986,457,38549,222M8x124,3617,71 21.91 €
24230-50210UC 2105032,619106,5639051,624M10x1,2526,9819,84 26.84 €
24230-55211UC 2115533,422,21077010055,625M10x1,2533,3725,11 31.27 €
24230-60212UC 2126039,725,4107,67711065,127M10x1,2536,7427,97 40.17 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83