Rodamiento de carcasa, rodamiento abridado UCFC con pieza de centrado
24212

Rodamiento de carcasa, rodamiento abridado UCFC con pieza de...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Carcasa de fundición gris.
Rodamiento de acero del apoyo de cilindros 100Cr6.
Junta de goma NBR.
Versión: Carcasa lacada. Indicación: El rodamiento de carcasa consiste en un rodamiento de bolas estanco de una sola fila y con un anillo exterior esférico montado en la carcasa. Gracias a la superficie exterior esférica del rodamiento, se pueden compensar errores de alineación del eje. Los rodamientos están fabricados con tolerancia positiva. Como resultado, en caso de uso de árboles con tolerancias h, se obtienen asientos de paso y asientos deslizables. La fijación del árbol se realiza con los tornillos de sujeción del anillo interior.

En condiciones normales, los rodamientos de carcasa no precisan mantenimiento gracias a la lubricación permanente aplicada. Si se requiere una nueva lubricación debido a condiciones ambientales complicadas, se podrá aplicar lubricante posteriormente a través del racor de lubricación.

Todas las medidas de la carcasa son medidas nominales para las que deben tenerse en cuenta las tolerancias de fundición habituales.
Rango de temperatura: De -15 °C a +100 °C. Indicación sobre el dibujo:
1) Rodamiento de bolas

Planos

Rodamiento de carcasa, rodamiento abridado UCFC con pieza de centrado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaRodamientoCarcasaDA1A2D3D4D5EE1LL1L2L3L4αTornillo/s
de fijación
CAD Accesorios Precio Pedir
24212-20204UC 204FC 2042012,710126210055,17828,33120,57510°M10 17.02 €
24212-25205UC 205FC 2052514,310127011563,69029,834217610°M10 19.86 €
24212-30206UC 206FC 2063015,910128012570,710032,238,1238810°M10 25.66 €
24212-35207UC 207FC 2073517,511149013577,811036,442,9269810°M12 27.76 €
24212-40208UC 208FC 2084019111410014584,812041,249,22691010°M12 35.85 €
24212-45209UC 209FC 2094519101610516093,313240,249,226141210°M14 41.71 €
24212-50210UC 210FC 2105019101611016597,613842,651,628141210°M14 46.47 €
24212-55211UC 211FC 2115522,21319125185106,115046,455,631151210°M16 61.87 €
24212-60212UC 212FC 2126025,41719135195113,116056,765,136151210°M16 74.28 €
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83