norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies. Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Husillo de acero 1.1213 o acero inoxidable 1.4112 .
Tuerca de acero 1.3505 o acero inoxidable 1.4034.
Versión:Husillo y tuerca pulida, endurecida por inducción a 62 ±2 HRC.Indicación:Husillos de rosca de bola en miniatura con extremos de árbol mecanizados y tuerca abridada. Se suministra lubricado de fábrica. Se recomienda volver a lubricar más adelante.

Fabricado con clase de precisión C5. Sin tensión previa, con juego axial (máx. 0,008 mm).

Husillos de precisión para el uso en óptica, industria alimentaria, automatización, tecnología médica, industria del armamento, astronáutica y mecánica de precisión.
Atención:La tuerca abridada no debe retirarse del husillo, pues de lo contrario las bolas se caen.Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24100 Husillos de rosca de bola en miniatura, pulidos y con tuerca abridada 162 kB

Planos

Husillos de rosca de bola en miniatura, pulidos y con tuerca abridada

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
ReferenciaMaterial
del cuerpo de base
DPendienteCarreraBD1

D2D3D4D5D6D7D8D9ELL1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11L12CADAcc.PrecioPedir
24100-0810050Acero81501814273,46M8x1811,55,762114816410290371094846,80,8 374.00 €
24100-0810100Acero811001814273,46M8x1811,55,7621198164152140371094846,80,8 418.26 €
24100-0810150Acero811501814273,46M8x1811,55,7621248164202190371094846,80,8 466.20 €
24100-0820050Acero82502016293,46M8x1811,55,762314826410290371094846,80,8 327.66 €
24100-0820100Acero821002016293,46M8x1811,55,7623198264152140371094846,80,8 356.64 €
24100-0820150Acero821502016293,46M8x1811,55,7623248264202190371094846,80,8 381.92 €
24100-1020050Acero102502218354,56M8x1811,55,7627158285112100371094846,80,8 411.41 €
24100-1020100Acero1021002218354,56M8x1811,55,7627208285162150371094846,80,8 441.44 €
24100-1020150Acero1021502218354,56M8x1811,55,7627258285212200371094846,80,8 475.69 €
24100-1020200Acero1022002218354,56M8x1811,55,7627308285262250371094846,80,8 505.44 €
24100-1220050Acero122502420374,58M10x110147,682918028512511045151051057,90,9 401.14 €
24100-1220100Acero1221002420374,58M10x110147,682923028517516045151051057,90,9 436.44 €
24100-1220150Acero1221502420374,58M10x110147,682928028522521045151051057,90,9 467.76 €
24100-1220200Acero1222002420374,58M10x110147,682933028527526045151051057,90,9 503.07 €
24100-1220250Acero1222502420374,58M10x110147,682938028532531045151051057,90,9 534.15 €
24100-10810050Acero inoxidable81501814273,46M8x1811,55,762114816410290371094846,80,8 411.40 €
24100-10810100Acero inoxidable811001814273,46M8x1811,55,7621198164152140371094846,80,8 460.08 €
24100-10810150Acero inoxidable811501814273,46M8x1811,55,7621248164202190371094846,80,8 512.82 €
24100-10820050Acero inoxidable82502016293,46M8x1811,55,762314826410290371094846,80,8 360.42 €
24100-10820100Acero inoxidable821002016293,46M8x1811,55,7623198264152140371094846,80,8 392.30 €
24100-10820150Acero inoxidable821502016293,46M8x1811,55,7623248264202190371094846,80,8 420.11 €
24100-11020050Acero inoxidable102502218354,56M8x1811,55,7627158285112100371094846,80,8 452.56 €
24100-11020100Acero inoxidable1021002218354,56M8x1811,55,7627208285162150371094846,80,8 485.59 €
24100-11020150Acero inoxidable1021502218354,56M8x1811,55,7627258285212200371094846,80,8 523.25 €
24100-11020200Acero inoxidable1022002218354,56M8x1811,55,7627308285262250371094846,80,8 555.98 €
24100-11220050Acero inoxidable122502420374,58M10x110147,682918028512511045151051057,90,9 441.26 €
24100-11220100Acero inoxidable1221002420374,58M10x110147,682923028517516045151051057,90,9 480.08 €
24100-11220150Acero inoxidable1221502420374,58M10x110147,682928028522521045151051057,90,9 514.54 €
24100-11220200Acero inoxidable1222002420374,58M10x110147,682933028527526045151051057,90,9 553.38 €
24100-11220250Acero inoxidable1222502420374,58M10x110147,682938028532531045151051057,90,9 587.57 €
ReferenciaSWNúmero de
ciclos
portantes
Ángulo de pendienteØ de
bola
Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Máx.
revoluciones
r. p. m.
CADAcc.PrecioPedir
24100-0810050101 x 32° 13’0,870013003200 374.00 €
24100-0810100101 x 32° 13’0,870013003200 418.26 €
24100-0810150101 x 32° 13’0,870013003200 466.20 €
24100-0820050101 x 34° 23’1,6135022504200 327.66 €
24100-0820100101 x 34° 23’1,6135022504200 356.64 €
24100-0820150101 x 34° 23’1,6135022504200 381.92 €
24100-1020050101 x 32° 32’1,6150029004000 411.41 €
24100-1020100101 x 32° 32’1,6150029004000 441.44 €
24100-1020150101 x 32° 32’1,6150029004000 475.69 €
24100-1020200101 x 32° 32’1,6150029004000 505.44 €
24100-1220050121 x 32° 58’1,6170037003400 401.14 €
24100-1220100121 x 32° 58’1,6170037003400 436.44 €
24100-1220150121 x 32° 58’1,6170037003400 467.76 €
24100-1220200121 x 32° 58’1,6170037003400 503.07 €
24100-1220250121 x 32° 58’1,6170037003400 534.15 €
24100-10810050101 x 32° 13’0,867012903000 411.40 €
24100-10810100101 x 32° 13’0,867012903000 460.08 €
24100-10810150101 x 32° 13’0,867012903000 512.82 €
24100-10820050101 x 34° 23’1,690015003000 360.42 €
24100-10820100101 x 34° 23’1,690015003000 392.30 €
24100-10820150101 x 34° 23’1,690015003000 420.11 €
24100-11020050101 x 32° 32’1,6150029003000 452.56 €
24100-11020100101 x 32° 32’1,6150029003000 485.59 €
24100-11020150101 x 32° 32’1,6150029003000 523.25 €
24100-11020200101 x 32° 32’1,6150029003000 555.98 €
24100-11220050121 x 32° 58’1,6166036203000 441.26 €
24100-11220100121 x 32° 58’1,6166036203000 480.08 €
24100-11220150121 x 32° 58’1,6166036203000 514.54 €
24100-11220200121 x 32° 58’1,6166036203000 553.38 €
24100-11220250121 x 32° 58’1,6166036203000 587.57 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83