Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Husillo de acero 1.1213.
Tuerca de acero 1.3505.
Rascador de plástico.
Versión:Husillo laminado, endurecido por inducción a 62 ±2 HRC y pulido.
Tuerca pulida, vía endurecida por inducción a 62 ±2 HRC.
Indicación:Husillos de rosca de bola con perfil de arco apuntado con 5 mm o 10 mm de pendiente. Con paso único, a la derecha. Tuercas cilíndricas de husillo de bolas con rosca según ISO 3408 (DIN 69051).
Fabricada con la clase de precisión C7 (tolerancia ±50 µ/300 mm). Sin tensión previa, con juego axial P0 (máx. 0,08 mm).
A petición:Fabricamos husillos de bolas con las características que el cliente desee a partir de un dibujo detallado.
Longitud máx. de fabricación: 5600 mm.

Otras clases de precisión y tensiones previas disponibles (ver indicación técnica).
Atención:La tuerca de rosca cilíndrica no debe retirarse del husillo sin ayuda de montaje, pues de lo contrario las bolas se caen.Indicación sobre el dibujo:
1) M Agujero para la lubricación
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24060 Husillos de rosca de bola enrollados con tuerca cilíndrica roscada 165 kB
 Indicación técnica para husillos de rosca de bola 165 kB

Planos

Husillos de rosca de bola enrollados con tuerca cilíndrica roscada

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDPendienteD1D2L1L2L3MØ de
bola
Número de
ciclos
portantes
Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Rigidez K
(N/µm)
CADAcc.PrecioPedir
24060-16052X16532,5M26x1,54212--3,1754888015250200  A petición
24060-20052X20538M35x1,54515--3,1754999019950250  A petición
24060-25052X25543M40x1,5691932M63,17541119025810350  A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83