Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Husillo de acero 1.1213.
Tuerca de acero 1.3505.
Rascador de plástico.
Versión:Husillo laminado, endurecido por inducción a 62 ±2 HRC y pulido.
Tuerca pulida, vía endurecida por inducción a 62 ±2 HRC.
Indicación:Husillos de rosca de bola con perfil de arco apuntado con 5 mm o 10 mm de pendiente. Con paso único, a la derecha. Tuerca abridada para husillo de bolas según DIN 69051, parte 5 con brida.
Fabricada con la clase de precisión C7 (tolerancia ±50 µ/300 mm). Sin tensión previa, con juego axial P0 (máx. 0,08 mm).
A petición:Fabricamos husillos de bolas con las características que el cliente desee a partir de un dibujo detallado.
Longitud máx. de fabricación: 5600 mm.

Otras clases de precisión y tensiones previas disponibles (ver indicación técnica).
Atención:La tuerca abridada no debe retirarse del husillo sin ayuda de montaje, pues de lo contrario las bolas se caen.Indicación sobre el dibujo:
1) Agujero para la lubricación M6
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 24055 Husillos de rosca de bola enrollados con tuerca abridada DIN 69051, parte 5 179 kB
 Indicación técnica para husillos de rosca de bola 165 kB

Planos

Husillos de rosca de bola enrollados con tuerca abridada DIN 69051, parte 5

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1PendienteD2D3BEL1L2Ø de
bola
Número de
ciclos
portantes
Capacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Rigidez K
(N/µm)
CADAcc.PrecioPedir
24055-16052X16285485,5403850103,1754888015250200 A petición
24055-20052X20365586,6444751103,1754999019950250 A petición
24055-25052X25405626,6485151103,17541119025810350 A petición
24055-32052X32505809626552123,17541264034030400 A petición
24055-32102X325010809626590126,3543093061020400 A petición
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83