|
|
23915Anillos obturadores del árbol radial DIN 3760 |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Elastómero NBR. Aro de refuerzo y resorte de tracción de acero.Versión:Dureza Shore ~70, negro.Indicación:Los anillos radiales obturadores del árbol son juntas listas para instalar para sellar árboles giratorios. Están formados por una envoltura exterior de elastómero con una chapa metálica interior de refuerzo. El resorte de tracción se encarga de intensificar la presión de contacto del labio de junta sobre el árbol, contribuyendo así a la hermeticidad en estado estático.
Forma A: Modelo según DIN 3760 (ISO 6194/1) Diámetro exterior liso. Forma AS: Modelo según DIN 3760 (ISO 6194/0) Diámetro exterior liso con labio guardapolvo adicional para prevenir que penetre suciedad del exterior.
El material NBR posee una elevada resistencia a la abrasión y es inalterable frente a combustibles, aceites, aceites hidráulicos y grasas lubricantes.
Límites funcionales de uso: Velocidad periférica (m/s): ≤12 Presión (MPa/bar): ≤0,05/0,5 (Los anillos radiales obturadores del árbol están diseñados, en general, para operar sin presión). Rango de temperatura:De -40 °C a +100 °C.Tolerancias:Carcasa: Se recomienda la tolerancia H8. Rugosidad superficial Ra de 1,6 a 6,3 μm.
Árbol: Se recomienda la tolerancia de h11. Rugosidad superficial Ra de 0,2 a 0,8 μm. El árbol debería tener una dureza de 45 HRC.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|