Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Disco de contracción para conectar un eje hueco a un árbol. Se colocan en el cubo desde el exterior y generan tensión sobre el cubo con la reducción de su diámetro interior mediante superficies cuneiformes. De esta forma se produce un ajuste de presión entre el cubo y el árbol. Son adecuados para cargas estáticas, dinámicas y con sacudidas.

- Para momentos de torsión muy elevados
- Sin desplazamiento axial de árbol / cubo durante el montaje
- Autocentrante
Montaje:Retirar los seguros de transporte disponibles. Limpiar el árbol y el diámetro interior y exterior del cubo, aplicar una ligera capa de aceite. No utilizar MoS2 ni grasa. Deslizar el disco de contracción en el cubo. A continuación, deslizar en el árbol la unidad (disco de contracción / cubo) y colocar en posición. Apretar en serie los tornillos tensores ligeramente con la mano. A continuación, apretar en serie en varios pasos los tornillos tensores mediante una llave dinamométrica al par de apriete MS indicado.
1er paso aprox. 33 % MS
2er paso aprox. 66 % MS
3er paso 100 % MS

Desmontaje: desenroscar en serie todos los tornillos por etapas, pero sin que se suelten totalmente de la rosca. Normalmente, el disco de contracción se suelta por sí mismo.

Planos

Discos de compresión, forma B

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1DWBLL1Con par de apriete
MS Momento de torsión
transmisible M Nm
Con par de apriete
MS Fuerza axial
transmisible F kN
Presión superficial
en el cubo P
N/mm²
Número de
tornillos de sujeción
Par de apriete de los
tornillos de sujeción
MS Nm
CADAccesoriosPrecioPedir
23382-1844184415
16
19151380
110
11
14
3894 x M612 24.50 €
23382-2047204717
18
19,315,313,5150
180
18
20
3424 x M612 24.74 €
23382-2450245019
20
22
221815160
210
280
17
20
25
3295 x M612 26.46 €
23382-3060306024
25
26
242017270
320
360
23
25
28
3416 x M612 28.77 €
23382-3672367227
30
33
27,52218,5510
710
950
37
47
58
4835 x M835 29.08 €
23382-3872387227
30
33
27,52218,5480
650
860
36
43
52
4605 x M835 31.02 €
23382-4080408034
35
37
29,52420,5810
880
960
48
50
52
3396 x M835 31.02 €
23382-4480448035
36
37
29,52420,5800
890
1050
52
57
60
3416 x M835 39.36 €
23382-5090509038
40
42
31,526221500
1700
2000
79
87
94
3868 x M835 39.36 €
23382-551005510042
45
48
34,529251600
2000
2400
78
88
99
3608 x M835 39.36 €
23382-601106011048
50
52
34,52924,52200
2500
2700
92
98
105
3169 x M835 39.85 €
23382-621106211048
50
52
34,52924,52200
2500
2700
92
98
105
3189 x M835 39.85 €
23382-681156811550
55
60
34,52924,52400
3000
3800
94
111
128
3299 x M835 48.78 €
23382-751387513855
60
65
37,53126,33700
4700
5800
135
156
177
42410 x M1070 48.78 €
23382-801418014160
65
70
37,531264200
5200
6300
141
160
180
39910 x M1070 62.20 €

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83