Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Versión:Acabado natural.Indicación:Disco de contracción para conectar un eje hueco a un árbol. Se colocan en el cubo desde el exterior y generan tensión sobre el cubo con la reducción de su diámetro interior mediante superficies cuneiformes. De esta forma se produce un ajuste de presión entre el cubo y el árbol. Son adecuados para cargas estáticas, dinámicas y con sacudidas.

- Para momentos de torsión muy elevados
- Sin desplazamiento axial de árbol / cubo durante el montaje
- Autocentrante
Montaje:Retirar los seguros de transporte disponibles. Limpiar el árbol y el diámetro interior y exterior del cubo, aplicar una ligera capa de aceite. No utilizar MoS2 ni grasa. Deslizar el disco de contracción en el cubo. A continuación, deslizar en el árbol la unidad (disco de contracción / cubo) y colocar en posición. Apretar en serie los tornillos tensores ligeramente con la mano. A continuación, apretar en serie en varios pasos los tornillos tensores mediante una llave dinamométrica al par de apriete MS indicado.
1er paso aprox. 33 % MS
2er paso aprox. 66 % MS
3er paso 100 % MS

Desmontaje: desenroscar en serie todos los tornillos por etapas, pero sin que se suelten totalmente de la rosca. Normalmente, el disco de contracción se suelta por sí mismo.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 23380 Discos de compresión, forma A 332 kB
 Resumen de juegos de dispositivos de sujeción y discos de compresión 89,6 kB

Planos

Discos de compresión, forma A

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDD1DWBLL1L2Con par de apriete
MS Momento de torsión
transmisible M Nm
Con par de apriete
MS Fuerza axial
transmisible F kN
Presión superficial
en el cubo P
N/mm²
Número de
tornillos de sujeción
Par de apriete de los
tornillos de sujeción
MS Nm
CADAcc.PrecioPedir
23380-1437143710
11
12
14,8129530
37
48
8
8
10
2783 x M42,4 19.42 €
23380-1641164112
13
14
18,515126,2570
90
110
15
18
20
3364 x M54 19.61 €
23380-1844184414
15
16
18,515126,2590
100
120
16
18
20
2994 x M54 20.84 €
23380-2046204615
16
17
2117,5127110
140
160
20
22
24
3365 x M54 20.84 €
23380-2150215016
17
18
22,519158200
230
260
31
34
37
3846 x M55 22.34 €
23380-2450245019
20
21
22,519158240
270
300
32
35
38
3366 x M55 22.34 €
23380-3052305224
25
26
2622,5189,5350
400
440
38
41
43
2617 x M55 25.66 €
23380-3672367228
30
31
27,523,51810590
690
700
53
58
58
3035 x M612 28.77 €
23380-3872387229
30
31
30262110,5700
770
780
62
65
63
2956 x M612 28.99 €
23380-4072407230
31
32
28,524,51910,5720
730
790
61
59
62
3106 x M612 31.20 €
23380-4480448032
35
36
30262011800
1000
1050
63
73
76
3127 x M612 33.86 €
23380-4880488036
38
40
30262211900
1050
1200
65
72
78
2607 x M612 35.33 €
23380-5090509038
40
42
31,527,522,5121350
1500
1700
89
96
103
3148 x M612 42.03 €
23380-551005510042
45
48
34,530,523131300
1550
1800
78
87
96
2488 x M612 50.44 €
23380-621106211048
50
52
34,530,523132400
2650
2800
126
133
136
33012 x M612 51.75 €
23380-681156811550
55
60
34,530,523,5131900
2250
2850
95
104
121
24510 x M612 55.28 €
23380-751387513855
60
65
37,832,525142650
3300
4050
121
139
158
2777 x M830 69.28 €
23380-801458014560
65
70
37,832,525143200
3900
4600
126
143
160
2597 x M830 73.13 €

Otros artículos de esta categoría

Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83