Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Chapa de soporte de acero.
Capa intermedia de bronce sinterizado.
Superficie deslizante de PTFE.
Versión: Acero galvanizado. Indicación: Cojinete de deslizamiento de unión sin mantenimiento, de acero e ideal para el funcionamiento sin engrase. Muy adecuados también para aplicaciones lubricadas (lubricación por aceite). Sirven para absorber cargas axiales en movimientos giratorios. Al hacerlo, pueden aparecer cargas axiales oscilantes o permanentes. Desgaste y valor de fricción muy reducidos, sin efecto stick-slip. Alta resistencia química, escasa absorción de agua. Datos técnicos: Carga estática: máx. 250 N/mm²
Carga dinámica: máx. 140 N/mm²
Coeficiente de fricción en seco: 0,03 - 0,20
Velocidad de deslizamiento en seco: máx. 2 m/s
Velocidad de deslizamiento con lubricación por aceite: máx. 5 m/s
Conductividad térmica: 42 W(m*K)-1
Coeficiente de dilatación: 11*10-6 K-1
Rango de temperatura: de -195 °C a +280 °C
Descargar Recopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 23732 Platos conductores 198 kB

Planos

Platos conductores

Selección/filtro de artículos

ReferenciaD

D1D2D3D4HSCAD Accesorios Precio Pedir
23732-010020151020151,52011,5 0.55 €
23732-012024151224181,52411,5 0.83 €
23732-0140261514262022611,5 0.86 €
23732-0160301516302323011,5 0.87 €
23732-0180321518322523211,5 0.93 €
23732-0200361520362833611,5 1.08 €
23732-0220381522383033811,5 1.16 €
23732-0240421524423334211,5 1.36 €
23732-0260441526443534411,5 1.46 €
23732-0280481528483844811,5 1.81 €
23732-0320541532544345411,5 2.05 €
23732-0380621538625046211,5 2.58 €
23732-0420661542665446611,5 2.78 €
23732-048074204874614741,52 3.83 €
23732-052078205278654781,52 4.36 €
23732-062090206290764901,52 5.62 €
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83