Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Chapa de soporte de acero.
Capa intermedia de bronce sinterizado.
Superficie deslizante de PTFE.
Versión: Acero galvanizado. Indicación: Cojinete de deslizamiento de unión laminado, sin mantenimiento, de acero e ideal para el funcionamiento sin engrase. Muy adecuados también para aplicaciones lubricadas (lubricación por aceite). Desgaste y valor de fricción muy reducidos, sin efecto stick-slip. Adecuado para movimientos giratorios y pendulares, alta resistencia química, escasa absorción de agua. Datos técnicos: Carga estática: máx. 250 N/mm²
Carga dinámica: máx. 140 N/mm²
Coeficiente de fricción en seco: 0,03 - 0,20
Velocidad de deslizamiento en seco: máx. 2 m/s
Velocidad de deslizamiento con lubricación por aceite: máx. 5 m/s
Conductividad térmica: 42 W(m*K)-1
Coeficiente de dilatación: 11*10-6 K-1
Rango de temperatura: de -195 °C a +280 °C
Montaje: Se recomienda el uso de un mandril a presión adecuado para evitar daños en la superficie deslizante. La juntura de tope debe situarse frente a la zona de carga. El rodamiento se somete a un ajuste prensado después del montaje. Se puede pegar, pero no es necesario. Tolerancias: Carcasa:
Se recomienda la tolerancia H7.
Acabado superficial Ra 0,8 - 1,6.
Bisel (lado de presión 0,8 - 1,2 x 15°).

Árbol:
Se recomienda una tolerancia de h8 a f7. En aplicaciones con pocas revoluciones y cargas bajas, también se pueden utilizar árboles estirados con h9.
Superficie de árbol Ra 0,4 - 0,8 (utilizar preferentemente árboles pulidos) para árboles estirados Ra 1,6 - 3,2.
Indicación sobre el dibujo:
1) Juntura de tope
Descargar Recopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 23730 Cojinete de deslizamiento cilíndrico 223 kB

Planos

Cojinete de deslizamiento cilíndrico

Selección/filtro de artículos

Referencia

D

D1LCAD Accesorios Precio Pedir
23730-0030040434,54 0.30 €
23730-0030040534,55 0.30 €
23730-0030040634,56 0.30 €
23730-0040050445,54 0.30 €
23730-0040050645,56 0.30 €
23730-0040050845,58 0.30 €
23730-00500705575 0.30 €
23730-00500708578 0.30 €
23730-00600805685 0.30 €
23730-00600806686 0.33 €
23730-006008106810 0.35 €
23730-007009107910 0.36 €
23730-008010068106 0.33 €
23730-008010088108 0.33 €
23730-0080101081010 0.33 €
23730-0100120610126 0.30 €
23730-0100120810128 0.35 €
23730-01001210101210 0.38 €
23730-01001212101212 0.38 €
23730-01001215101215 0.45 €
23730-01001220101220 0.52 €
23730-0120140612146 0.38 €
23730-0120140812148 0.39 €
23730-01201410121410 0.43 €
23730-01201412121412 0.45 €
23730-01201415121415 0.52 €
23730-01201420121420 0.68 €
23730-01401610141610 0.46 €
23730-01401620141620 0.74 €
23730-01501710151710 0.52 €
23730-01501712151712 0.54 €
23730-01501715151715 0.55 €
23730-01501720151720 0.78 €
23730-01601810161810 0.54 €
23730-01601815161815 0.66 €
23730-01601820161820 0.75 €
23730-01601825161825 0.97 €
23730-01802020182020 0.87 €
23730-02002310202310 0.60 €
23730-02002312202312 0.71 €
23730-02002315202315 0.95 €
23730-02002320202320 0.99 €
23730-02002330202330 1.33 €
23730-02202520222520 1.09 €
23730-02402725242725 1.53 €
23730-02502815252815 0.93 €
23730-02502820252820 1.25 €
23730-02502825252825 1.40 €
23730-02502830252830 1.55 €
23730-02502840252840 2.37 €
23730-02602915262915 1.13 €
23730-02602920262920 1.60 €
23730-02602930262930 2.30 €
23730-02803220283220 1.55 €
23730-02803225283225 1.73 €
23730-03003412303412 1.16 €
23730-03003415303415 1.29 €
23730-03003420303420 1.30 €
23730-03003430303430 2.13 €
23730-03003435303435 2.15 €
23730-03203620323620 1.59 €
23730-03203625323625 1.67 €
23730-03503920353920 1.67 €
23730-03503940353940 2.50 €
23730-03804225384225 2.16 €
23730-04004420404420 1.77 €
23730-04004430404430 2.39 €
23730-04004450404450 3.75 €
23730-05005530505530 3.47 €
23730-05005550505550 5.01 €
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83