Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Anillo interior, anillo exterior y elemento rodante de acero del apoyo de cilindros.
Jaula de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Versión: Abierto. Indicación: Los rodamientos de bolas oblicuos de una fila absorben altas cargas radiales y axiales. Las cargas axiales solo se absorben en una dirección, contra la guía del talón. Para la guía axial en sentido opuesto se requiere un segundo rodamiento, que se dispone simétricamente. Gracias al ángulo de contacto de 40°, estos rodamientos tienen una alta capacidad de carga axial. Adecuados para altas revoluciones.

Las medidas principales de los rodamientos de bolas oblicuos corresponden a DIN 628-1. Las tolerancias de medida y marcha corresponden a la clase de tolerancia PN según DIN 620. Estas clases de tolerancia son estándar, y muy adecuadas para la mayoría de las aplicaciones.
Rango de temperatura: De -30 °C a +120 °C. A petición: Sellado con juntas labiales de NBR con contacto por los dos lados.
Otras dimensiones y versiones.
Descargar Recopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 23805 Rodamiento de bolas oblicuo FAG de una fila 433 kB

Planos

Rodamiento de bolas oblicuo FAG de una fila

Selección/filtro de artículos

ReferenciaSímboloVersión

DD1BR minR1 minαACapacidades de
carga dinámicas
N
Capacidades de
carga estáticas
N
Velocidad límite
r. p. m.
CAD Accesorios Precio Pedir
23805-0010030097200-B-TVPAbierto103090,60,340°135300260032000 21.23 €
23805-0012032107201-B-TVPAbierto1232100,60,340°147400355028000 20.78 €
23805-0015035117202-B-TVPAbierto1535110,60,340°168400445024000 20.33 €
23805-0017040127203-B-TVPAbierto1740120,60,340°1810500570020000 21.57 €
23805-0020047147204-B-TVPAbierto20471410,640°2114400780018000 22.99 €
23805-0025052157205-B-TVPAbierto25521510,640°2415300900016000 24.92 €
23805-0030062167206-B-TVPAbierto30621610,640°27217001410013000 29.84 €
23805-0035072177207-B-TVPAbierto3572171,10,640°31280001900011000 36.57 €
23805-0040080187208-B-TVPAbierto4080181,10,640°3434000235009500 42.25 €
23805-0045085197209-B-TVPAbierto4585191,10,640°3737500270008500 48.29 €
23805-0050090207210-B-TVPAbierto5090201,10,640°3939000285008000 54.72 €
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83