Ruedas cónicas de acero, relación 1:1 Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°
22430

Ruedas cónicas de acero, relación 1:1 Dentado fresado, dentado...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.0503 (C45).Versión:Dentado fresado recto.
Ángulo de presión de 20°, acabado natural.
Ángulo axial = 90°.
Indicación de pedido:Las ruedas cónicas se suministran por piezas individuales. Para adquirir un par de ruedas cónicas, pida también la contrarrueda indicada.A petición:Ruedas cónicas con agujero acabado y ranura.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22430 Ruedas cónicas de acero, relación 1:1 Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20° 189 kB

Planos

Ruedas cónicas de acero, relación 1:1 Dentado fresado, dentado recto, ángulo de presión de 20°

Selección/filtro de artículos

ReferenciaRelación de
transmisión
MóduloNúmero de
dientes
ABDD1D2D3LL1Contrarrueda
adecuada
CADAcc.PrecioPedir
22430-0101100161:111616417,41613,3411,26,722430-010110016 11.52 €
22430-0101100191:111918420,41915,3411,86,622430-010110019 11.83 €
22430-0101100221:1122204,723,42216,3512,86,122430-010110022 13.25 €
22430-0101100261:1126225,527,42620,3513,3722430-010110026 14.79 €
22430-0101100301:1130266,431,43020,3516822430-010110030 17.08 €
22430-0151100161:11,51626626,12420,3818,912,222430-015110016 12.67 €
22430-0151100191:11,51930730,628,520,3821,311,622430-015110019 14.10 €
22430-0151100221:11,522337,535,13325,3822,512,722430-015110022 16.01 €
22430-0151100261:11,526368,541,13928,3823,21222430-015110026 18.48 €
22430-0151100301:11,530421047,145301227,212,122430-015110030 23.23 €
22430-0201100161:121633834,83225,3823,513,622430-020110016 14.98 €
22430-0201100191:121936940,83825,3824,21222430-020110019 18.26 €
22430-0201100221:1222421046,84430,31027,91422430-020110022 21.62 €
22430-0201100261:1226481254,85235,31231,413,722430-020110026 32.43 €
22430-0201100301:1230541362,86040,31234,11722430-020110030 39.19 €
22430-0251100161:12,516401043,54030,31228,115,222430-025110016 22.71 €
22430-0251100191:12,51942115147,535,31227,11322430-025110019 29.29 €
22430-0251100221:12,522481258,55545,31230,115,722430-025110022 31.36 €
22430-0251100261:12,526541568,56545,31533,21622430-025110026 36.52 €
22430-0251100301:12,530641678,57550,315392022430-025110030 45.05 €
22430-0301100161:1316461252,24840,31231,718,122430-030110016 26.60 €
22430-0301100191:1319541361,25740,3143617,122430-030110019 30.43 €
22430-0301100221:1322581570,26650,31536,917,122430-030110022 34.26 €
22430-0301100261:1326641782,27850,31538,41822430-030110026 43.50 €
22430-0301100301:1330741994,29060,32043,82222430-030110030 48.14 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83