norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación
Ruedas dentadas, cremalleras, ruedas cónicas

Ruedas dentadas, cremalleras, ruedas cónicas

Volver
Novedades

Ruedas dentadas cilíndricas:

Cuando se trata de garantizar una transmisión de las fuerzas en unión continua y sin deslizamiento, también con variación de la dirección de giro, las ruedas dentadas cilíndricas de norelem se prestan para las aplicaciones sobre todo de elevación y descenso.
El campo de usos abarca desde la conversión de movimientos de giro en lineales hasta las más diversas soluciones de accionamiento. Las ruedas dentadas cilíndricas añaden una nueva faceta a una gama de componentes que ya contaba con correas dentadas y cadenas.
El diámetro se encuentra entre 14 y 387 mm. El ancho de diente varía entre 15 y 30 mm. A petición, las ruedas dentadas pueden llevar bujes, que facilitan el montaje en la máquina o en la pieza.

Cremalleras:

Las cremalleras se prestan, sobre todo, para la producción automatizada en la industria de construcción de maquinaria y plantas. Con una cremallera se obtiene una elevada precisión de repetición, porque posibilita un posicionamiento exacto y sin problemas en el área de las soluciones de accionamiento.
Incluso cuando hay que transmitir grandes momentos de torsión, el uso continuo de una cremallera de norelem no presenta ningún problema en la práctica. La cremallera resiste tanto elevadas velocidades de proceso como unos cambios frecuentes de la dirección con cargas variables. Por eso, las cremalleras son ideales para los ensamblajes continuos, como por ejemplo, los que se dan en la robótica.

Ruedas cónicas:

Las ruedas cónicas sirven para transmitir el par de torsión angular en la construcción de maquinaria y plantas. El ángulo del eje es de 90° y el de engrane se encuentra a 20°. norelem ofrece las más diversas combinaciones de ruedas cónicas. El piñón de la rueda cónica suele ser más pequeño que esta, pero esto depende de la relación de transmisión de la rueda cónica (1:1;1:2;1:3;1:4).
Las ruedas cónicas de norelem vienen con una perforación acabada y ranura. El dentado está fresado. Las ruedas cónicas de norelem tienen una elevada calidad y un funcionamiento fiable.
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83