Ruedas tensoras para cadena con rodamiento de bolas
22280

Ruedas tensoras para cadena con rodamiento de bolas

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Piñón de acero C45.
Rodamiento de bolas de acero de apoyo de cilindros.
Versión:Piñón bruñido.Indicación:Ruedas tensoras para cadena listas para montaje con rodamiento de bolas. Para cadenas de rodillos según DIN ISO 606. Los rodamientos de bolas son estancos a ambos lados y están lubricados de por vida, de modo que no precisan mantenimiento.Rango de temperatura:De -20 °C a +120 °C.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22280 Ruedas tensoras para cadena con rodamiento de bolas 275 kB

Planos

Ruedas tensoras para cadena con rodamiento de bolas

Selección/filtro de artículos

Referencia

N.º ISODivisión
Pulgadas
División
mm
Número de
dientes
DD1D2D3B1L1L2CCADAcc.PrecioPedir
22280-03807322106 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722167,663,9140165,31218,31 8.43 €
22280-03807322206 B-13/8 x 7/329,525 x 5,722270,666,9340165,31218,31 8.61 €
22280-01205161408 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751461,957,0740167,21218,31,3 8.43 €
22280-01205161608 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,751669,965,140167,21218,31,3 8.83 €
22280-01205161808 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,75187873,1440167,21218,31,3 9.48 €
22280-05803081410 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651478,271,3440169,11218,31,6 9.88 €
22280-05803081510 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651583,276,3640169,11218,31,6 10.47 €
22280-05803081710 B-15/8 x 3/815,875 x 9,651793,386,3940169,11218,31,6 11.45 €
22280-03407161312 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681387,879,59401611,11218,32 11.68 €
22280-03407161512 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,681599,891,63401611,11218,32 12.62 €
22280-10017021216 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0212109,798,14472016,21417,72,5 17.85 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83