Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4301.Indicación:Elementos de unión para cadenas de rodillos simples según DIN ISO 606.

En el caso de que el número de elementos sea impar, se necesitarán elementos acodados para poder cerrar la cadena. El uso de elementos acodados reduce el rendimiento y la carga de rotura en un 20 %.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22212_L Elementos de unión de acero inoxidable DIN ISO 606, forma L 134 kB
 Indicación técnica para cadenas de rodillos 185 kB

Selección/filtro de artículos

Referencia

N.º ISOPAdecuado para
piñones
CADAcc.PrecioPedir
22212-4038073206 B-19,5253/8 x 7/32 3.45 €
22212-4012051608 B-112,71/2 x 5/16 3.66 €
22212-4058030810 B-115.8755/8 x 3/8 5.03 €
22212-4034071612 B-119,053/4 x 7/16 8.06 €
22212-4100170216 B-125,41 x 17,02 mm 13.50 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83