Cadenas de rodillos simples de acero inoxidable según DIN ISO 606, pestaña curvada
22212

Cadenas de rodillos simples de acero inoxidable según DIN ISO...

Volver

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero inoxidable 1.4301.Versión:pretensada.Indicación de pedido:Unidad de embalaje: 5 metros con número impar de elementos. Termina en ambos extremos con un elemento interior. Los elementos de unión deben pedirse por separado.Indicación:Cadenas de rodillos de diseño europeo según DIN ISO 606 con cubrejuntas curvadas (número ISO 06 con bridas rectas). Todas las cadenas están pretensadas. Sin lubricar: las cadenas deberán lubricarse según su aplicación.
Las cadenas de rodillos de acero inoxidable ofrecen muy buena protección contra la corrosión y una alta resistencia a los productos químicos. Se pueden emplear en aplicaciones con agua o a altas temperaturas.
B7 = valor máximo para elementos de cierre.
División = PxB1
Rango de temperatura:De -20 °C a +400 °C.
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22212 Cadenas de rodillos simples de acero inoxidable según DIN ISO 606, pestaña curvada 509 kB
 Indicación técnica para cadenas de rodillos 185 kB

Planos

Cadenas de rodillos simples de acero inoxidable según DIN ISO 606, pestaña curvada

Selección/filtro de artículos

Referencia

N.º ISODivisión
Pulgadas
División
mm
B2B4B7D1D2G~LNúmero de elementosCarga de rotura
F mín.
kN
CADAcc.PrecioPedir
22212-038073252506 B-13/8 x 7/329,525 x 5,728,5313.53,36,353,288,2650005256,6 139.13 €
22212-012051639308 B-11/2 x 5/1612,7 x 7,7511,3173,98,514,4511,81500039312 163.38 €
22212-058030831510 B-15/8 x 3/815,875 x 9,6513,2819,64,110,165,0814,73500031515 215.94 €
22212-034071626312 B-13/4 x 7/1619,05 x 11,6815,6222,74,612,075,7216,13500026317 227.36 €
22212-100170219716 B-11 x 17,02mm25,4 x 17,0225,4536,15,415,888,2821,08500019740 468.41 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83