norelem emplea cookies con vistas a una configuración óptima, así como una mejora continua de la página Web. El hecho de continuar usando esta página Web significa que está aceptando al mismo tiempo la utilización de cookies. En nuestra Declaración de protección de datos encontrará más información sobre la temática de las cookies.Aceptación

Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero.Indicación:Elemento de unión para cadenas de rodillos según DIN ISO 606.

El muelle de cierre debe ir montado con el extremo cerrado en la dirección de avance.
Características especiales:
RoHS
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 22208 Elementos de unión DIN ISO 606 173 kB
 Indicación técnica para cadenas de rodillos 190 kB

Planos

Elementos de unión DIN ISO 606

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

N.º ISOPAdecuado para
cadena
CADAcc.PrecioPedir
22208-3012051608 B-112,71/2 x 5/16 0.60 €
22208-3058030810 B-115,8755/8 x 3/8 0.79 €
22208-3034071612 B-119,053/4 x 7/16 0.90 €
22208-3100170216 B-125,41 x 17,02 mm 2.89 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Top
Copyright © 2024 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 71 45/206-83