Descripción del artículo/Imágenes del producto

Descripción Material: Acero. Indicación: Elemento de unión para cadenas simples según DIN ISO 606.

En la forma E el muelle de cierre debe ir montado con el extremo cerrado en la dirección de avance.

En el caso de que el número de elementos sea impar, se necesitarán elementos acodados para poder cerrar la cadena. El uso de elementos acodados reduce el rendimiento y la carga de rotura en un 20 %.

Selección/filtro de artículos

Referencia

N.º ISOPAdecuado para
piñones
CAD Accesorios Precio Pedir
22200-3038073206 B-19,5253/8 x 7/32 0.63 €
22200-3012051608 B-112,71/2 x 5/16 0.63 €
22200-3058030810 B-115.8755/8 x 3/8 0.63 €
22200-3034071612 B-119,053/4 x 7/16 0.72 €
22200-3100170216 B-125,41 x 17,02 mm 2.33 €

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83