|
|
22200Cadenas de rodillos simples según DIN ISO 606, pestaña curvada |
Volver |
|
Descripción del artículo/Imágenes del producto |
|
|
DescripciónMaterial:Acero.Versión:pretensada.Indicación de pedido:Unidad de embalaje: 5 metros con número impar de elementos. Termina en ambos extremos con un elemento interior. Los elementos de unión deben pedirse por separado.Indicación:Cadenas de rodillos de diseño europeo según DIN 606 con cubrejuntas curvadas (número ISO 06 con bridas rectas). Todas las cadenas están pretensadas. Primera lubricación: aceite protector contra la corrosión con base de petróleo. B7 = valor máximo para elementos de cierre. División = PxB1Rango de temperatura:De -20 °C a +120 °C.Características especiales: DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:
¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
|
Selección/filtro de artículos |
|
Referencia | N.º ISO | División Pulgadas | División mm | B2 | B4 | B7 | D1 | D2 | G | ~L | Número de elementos | Carga de rotura F mín. kN | CAD | Acc. | Precio | Pedir |
---|
22200-0800030625 | 05 B-1 | - | 8,0 x 3,0 | 4,77 | 8,6 | 3,1 | 5 | 2,31 | 7,11 | ~5000 | 625 | 4,4 | | | 59.35 € | | 22200-0380732525 | 06 B-1 | 3/8X7/32 | 9,525 x 5,72 | 8,53 | 13.5 | 3,3 | 6,35 | 3,28 | 8,26 | ~5000 | 525 | 6,6 | | | 34.17 € | | 22200-0120516393 | 08 B-1 | 1/2X5/16 | 12,7 x 7,75 | 11,3 | 17 | 3,9 | 8,51 | 4,45 | 11,81 | ~5000 | 393 | 12 | | | 37.31 € | | 22200-0580308315 | 10 B-1 | 5/8X3/8 | 15,875 x 9,65 | 13,28 | 19,6 | 4,1 | 10,16 | 5,08 | 14,73 | ~5000 | 315 | 15 | | | 47.84 € | | 22200-0340716263 | 12 B-1 | 3/4X7/16 | 19,05 x 11,68 | 15,62 | 22,7 | 4,6 | 12,07 | 5,72 | 16,13 | ~5000 | 263 | 17 | | | 66.07 € | | 22200-1001702197 | 16 B-1 | 1X17,02mm | 25,4 x 17,02 | 25,45 | 36,1 | 5,4 | 15,88 | 8,28 | 21,08 | ~5000 | 197 | 40 | | | 139.24 € | | 22200-1140304157 | 20 B-1 | 1 1/4X3/4 | 31,75 x 19,56 | 29,01 | 43,2 | 6,1 | 19,05 | 10,19 | 26,42 | ~5000 | 157 | 95 | | | 208.84 € | | 22200-1121000131 | 24 B-1 | 1 1/2X1 | 38,1 x 25,4 | 37,92 | 53,4 | 6,6 | 25,4 | 14,63 | 33,4 | ~5000 | 131 | 160 | | | 288.45 € | |
Otros artículos de esta categoría |
|
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar |
|