Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliuretano (PU) con tiro de acero.Indicación:Correas dentadas de fabricación continua con perfil trapezoidal y tiro de acero reforzado (en comparación con la serie T), con división métrica. Perfil dentado optimizado para una distribución regular de la fuerza y una escasa deformación de los dientes bajo carga. Efecto poligonal reducido para una marcha de correa más suave. Las correas dentadas son adecuadas para accionamientos en los que se requiere precisión, allí donde la limpieza es importante y en caso de influencias químicas. Rango de temperatura:De -30 °C a +90 °CCaracterísticas:- Sin mantenimiento
- Alta transmisión de potencia
- Escasa extensión de correa
- Posicionamiento preciso y conformidad angular
- Excelente resistencia química, especialmente contra aceites, grasas y combustibles
- Máxima resistencia a la abrasión
- Potencia transmisible hasta 70 kW
- Revoluciones admisibles hasta 10.000 r. p. m.

Planos

Correas dentadas, perfil AT5

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Anchura de correa 10
Referencia
Anchura de correa 16
Referencia
Anchura de correa 25
Número
de
dientes
Longitud efectivaFiltro
22057-0510X022522057-0516X022522057-0525X022545225
22057-0510X025522057-0516X025522057-0525X025551255
22057-0510X028022057-0516X028022057-0525X028056280
22057-0510X030022057-0516X030022057-0525X030060300
22057-0510X034022057-0516X034022057-0525X034068340
22057-0510X037522057-0516X037522057-0525X037575375
22057-0510X039022057-0516X039022057-0525X039078390
22057-0510X042022057-0516X042022057-0525X042084420
22057-0510X045522057-0516X045522057-0525X045591455
22057-0510X050022057-0516X050022057-0525X0500100500
22057-0510X054522057-0516X054522057-0525X0545109545
22057-0510X060022057-0516X060022057-0525X0600120600
22057-0510X061022057-0516X061022057-0525X0610122610
22057-0510X066022057-0516X066022057-0525X0660132660
22057-0510X072022057-0516X072022057-0525X0720144720
22057-0510X075022057-0516X075022057-0525X0750150750
22057-0510X078022057-0516X078022057-0525X0780156780
22057-0510X082522057-0516X082522057-0525X0825165825
22057-0510X097522057-0516X097522057-0525X0975195975
22057-0510X105022057-0516X105022057-0525X10502101050
22057-0510X112522057-0516X112522057-0525X11252251125
22057-0510X150022057-0516X150022057-0525X15003001500

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Ejemplo de aplicación
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83