Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliuretano (PU) con tiro de acero.Indicación:Correas dentadas de fabricación continua con perfil trapezoidal y tiro de acero reforzado (en comparación con la serie T), con división métrica. Perfil dentado optimizado para una distribución regular de la fuerza y una escasa deformación de los dientes bajo carga. Efecto poligonal reducido para una marcha de correa más suave. Las correas dentadas son adecuadas para accionamientos en los que se requiere precisión, allí donde la limpieza es importante y en caso de influencias químicas. Rango de temperatura:De -30 °C a +90 °CCaracterísticas:- Sin mantenimiento
- Alta transmisión de potencia
- Escasa extensión de correa
- Posicionamiento preciso y conformidad angular
- Excelente resistencia química, especialmente contra aceites, grasas y combustibles
- Máxima resistencia a la abrasión
- Potencia transmisible hasta 70 kW
- Revoluciones admisibles hasta 10.000 r. p. m.

Planos

Correas dentadas, perfil AT10

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Anchura de correa 16
Referencia
Anchura de correa 25
Referencia
Anchura de correa 32
Número
de
dientes
Longitud efectivaFiltro
22057-1016X050022057-1025X050022057-1032X050050500
22057-1016X056022057-1025X056022057-1032X056056560
22057-1016X061022057-1025X061022057-1032X061061610
22057-1016X066022057-1025X066022057-1032X066066660
22057-1016X070022057-1025X070022057-1032X070070700
22057-1016X073022057-1025X073022057-1032X073073730
22057-1016X078022057-1025X078022057-1032X078078780
22057-1016X080022057-1025X080022057-1032X080080800
22057-1016X084022057-1025X084022057-1032X084084840
22057-1016X089022057-1025X089022057-1032X089089890
22057-1016X092022057-1025X092022057-1032X092092920
22057-1016X096022057-1025X096022057-1032X096096960
22057-1016X098022057-1025X098022057-1032X098098980
22057-1016X101022057-1025X101022057-1032X10101011010
22057-1016X105022057-1025X105022057-1032X10501051050
22057-1016X108022057-1025X108022057-1032X10801081080
22057-1016X115022057-1025X115022057-1032X11501151150
22057-1016X121022057-1025X121022057-1032X12101211210
22057-1016X125022057-1025X125022057-1032X12501251250
22057-1016X132022057-1025X132022057-1032X13201321320
22057-1016X140022057-1025X140022057-1032X14001401400
22057-1016X150022057-1025X150022057-1032X15001501500
22057-1016X160022057-1025X160022057-1032X16001601600
22057-1016X170022057-1025X170022057-1032X17001701700
22057-1016X180022057-1025X180022057-1032X18001801800

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Ejemplo de aplicación
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83