Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Poliuretano (PU) con tiro de acero.Indicación:Correas dentadas con perfil trapezoidal según DIN 7721 T1. Preferibles especialmente para accionamientos con alta carga de flexión. Aplicable en arandelas de muy pequeño diámetro. Uso general en accionamientos lineales, transmisiones de potencia escasas y tecnología de transporte. Las correas de poliuretano se pueden soldar. En caso de correas soldadas, la potencia transmisible se reduce un 50 % aprox.

Tolerancia de anchura: ±0,5 mm
Tolerancia de grosor: ±0,2 mm
A petición:Otras longitudes.
En caso de división T5, en tramos de 5 mm.
En caso de división T10, en tramos de 10 mm.
Longitud máxima de correa: 100 metros.

Planos

Correas dentadas al metro
Perfil T 5

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia

PerfilAnchura de correaFuerza de tensión
máx. N
LongitudPlaca de
sujeción
adecuada
Filtro
22054-0510XT510320500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-05101
22054-0516XT516540500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-05161
22054-0525XT525900500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000/500022012-05251

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Ejemplo de aplicación
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83