Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Aluminio.
Coronas de acero.
Versión:Aluminio, acabado natural.
Coronas cincadas.
Indicación:Perfil AT estándar con división métrica (dentado trapezoidal). Al menos una de las arandelas de las correas dentadas debe presentar coronas. Las arandelas de las correas dentadas disponen de una perforación de centrado o están preperforadas.
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 22003_5 Arandelas de las correas dentadas, perfil AT5 204 kB

Planos

Arandelas de las correas dentadas, perfil AT5

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Para anchura de correa de 10 mm
Referencia
Para anchura de correa de 16 mm
Referencia
Para anchura de correa de 25 mm
FormaNúmero de
dientes
DD1D2
máx.
D3D4BLFiltro
22003-05101222003-05161222003-052512A1219,0110617,852315/21/3021/27/36
22003-05101422003-05161422003-052514A1422,2913821,052515/21/3021/27/36
22003-05101522003-05161522003-052515A1523,88161022,652815/21/3021/27/36
22003-05101622003-05161622003-052516A1625,47181124,23215/21/3021/27/36
22003-05101822003-05161822003-052518A1828,65201227,43215/21/3021/27/36
22003-05101922003-05161922003-052519A1930,252212293615/21/3021/27/36
22003-05102022003-05162022003-052520A2031,83231430,63615/21/3021/27/36
22003-05102222003-05162222003-052522A2235,12241533,853815/21/3021/27/36
22003-05102422003-05162422003-052524A2438,212615374215/21/3021/27/36
22003-05102522003-05162522003-052525A2539,8261538,64415/21/3021/27/36
22003-05102622003-05162622003-052526A2641,47261640,24415/21/3021/27/36
22003-05102722003-05162722003-052527A2742,98301841,84815/21/3021/27/36
22003-05102822003-05162822003-052528A2844,62321843,354815/21/3021/27/36
22003-05103022003-05163022003-052530A3047,76341846,555115/21/3021/27/36
22003-05103222003-05163222003-052532A3250,94382249,75415/21/3021/27/36
22003-05103622003-05163622003-052536A3657,31382256,056315/21/3021/27/36
22003-05104022003-05164022003-052540A4063,66402362,456615/21/3021/27/36
22003-05104222003-05164222003-052542A4266,87402465,67115/21/3021/27/36
22003-05104422003-05164422003-052544B4470,07452668,8-15/21/3021/27/36
22003-05104822003-05164822003-052548B4876,42502875,15-15/21/3021/27/36
22003-05106022003-05166022003-052560B6095,52653594,25-15/21/3021/27/36

Otros artículos de esta categoría

Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Ejemplo de aplicación
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83