Descripción del artículo/Imágenes del producto

Consultar/filtrar todos los artículos
Descripción Material: Aluminio.
Coronas de acero.
Versión: Aluminio, acabado natural.
Acero galvanizado.
Indicación: Perfil en T estándar según DIN 7721 T2, con división métrica (dentado trapezoidal). Al menos una de las arandelas de las correas dentadas debe presentar coronas. Las arandelas de las correas dentadas disponen de una perforación de centrado o están preperforadas.
Descargar Recopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 22002 Arandelas de las correas dentadas perfil T 125 kB

Arandelas de las correas dentadas, perfil T5

Más información

Planos

Arandelas de las correas dentadas, perfil T5

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Para anchura de correa de 10 mm
Referencia
Para anchura de correa de 16 mm
Referencia
Para anchura de correa de 25 mm
FormaNúmero de
dientes
DD1D2
máx.
D3D4BLFiltro
22002-05101022002-05161022002-052510A1015,928515,0519,515/21/3021/27/36
22002-05101222002-05161222002-052512A1219,0110618,252315/21/3021/27/36
22002-05101422002-05161422002-052514A1422,2913821,452515/21/3021/27/36
22002-05101522002-05161522002-052515A1523,88161023,052815/21/3021/27/36
22002-05101622002-05161622002-052516A1625,47181124,63215/21/3021/27/36
22002-05101822002-05161822002-052518A1828,65201227,83015/21/3021/27/36
22002-05101922002-05161922002-052519A1930,25221229,43615/21/3021/27/36
22002-05102022002-05162022002-052520A2031,832314313615/21/3021/27/36
22002-05102222002-05162222002-052522A2235,12241534,253815/21/3021/27/36
22002-05102422002-05162422002-052524A2438,21261537,44215/21/3021/27/36
22002-05102522002-05162522002-052525A2539,82615394415/21/3021/27/36
22002-05102622002-05162622002-052526A2641,47261640,64415/21/3021/27/36
22002-05102722002-05162722002-052527A2742,98301842,24815/21/3021/27/36
22002-05102822002-05162822002-052528A2844,62321843,754815/21/3021/27/36
22002-05103022002-05163022002-052530A3047,76341846,955115/21/3021/27/36
22002-05103222002-05163222002-052532A3250,94382250,15415/21/3021/27/36
22002-05103622002-05163622002-052536A3657,31382256,456315/21/3021/27/36
22002-05104022002-05164022002-052540A4063,66402362,856615/21/3021/27/36
22002-05104222002-05164222002-052542A4266,874024667115/21/3021/27/36
22002-05104422002-05164422002-052544B4470,07452669,2-15/21/3021/27/36
22002-05104822002-05164822002-052548B4876,42502875,55-15/21/3021/27/36
22002-05106022002-05166022002-052560B6095,52653594,65-15/21/3021/27/36

Arandelas de las correas dentadas, perfil T10

Más información

Planos

Arandelas de las correas dentadas, perfil T10

Vista general de artículos (comprimida)

Selección/filtro de artículos
Referencia
Para anchura de correa de 16 mm
Referencia
Para anchura de correa de 25 mm
Referencia
Para anchura de correa de 32 mm
FormaNúmero de
dientes
DD1D2
máx.
D3D4BLFiltro
22002-10161222002-102512-A1238,2281636,354221/3031/40
22002-10161422002-102514-A1444,56321842,74821/3031/40
22002-10161522002-102515-A1547,75321845,95121/3031/40
22002-10161622002-102516-A1650,93352049,055421/3031/40
22002-10161822002-10251822002-103218A1857,29402255,456021/30/3731/40/47
22002-10161922002-10251922002-103219A1960,48442258,66621/30/3731/40/47
22002-10162022002-10252022002-103220A2063,66462461,86621/30/3731/40/47
22002-10162222002-10252222002-103222A2270,03522868,157521/30/3731/40/47
22002-10162422002-10252422002-103224A2476,39583074,558321/30/3731/40/47
22002-10162522002-10252522002-103225A2579,58603077,78321/30/3731/40/47
22002-10162622002-10252622002-103226A2682,76603080,98721/30/3731/40/47
22002-10162722002-10252722002-103227A2785,95603084,19121/30/3731/40/47
22002-10162822002-10252822002-103228A2889,13603087,259321/30/3731/40/47
22002-10163022002-10253022002-103230A3095,49603093,659721/30/3731/40/47
22002-10163222002-10253222002-103232A32101,86653210010621/30/3731/40/47
22002-10163622002-10253622002-103236A36114,597035112,7511921/30/3731/40/47
22002-10164022002-10254022002-103240A40127,328040125,4513121/30/3731/40/47
22002-10164422002-10254422002-103244B44140,068846138,2-21/30/3731/40/47
22002-10164822002-10254822002-103248B48152,789548150,95-21/30/3731/40/47
22002-10166022002-10256022002-103260B60190,9811060189,1-21/30/3731/40/47
Búsqueda
Mi norelem Correo electrónico Contraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Riemenantrieb Anwendung Anleitungsfilm
Ejemplo de aplicación
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83