Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónVersión:Motor paso a paso de 2 fases High Torque tamaño NEMA 17 (42 mm) y ángulo de paso de 1,8° (paso completo) con control de posicionamiento integrado.Indicación:Motor paso a paso con control de posicionamiento integrado. Forma una cómoda unidad de motor paso a paso y control inteligente. Posibilidad de recorrido de referencia contra el tope con corriente reducida sin sensor de proximidad. Control de torsión integrado. Funcionamiento silencioso por conmutación dinámica de la activación progresiva.

Control mediante una interfaz sencilla I/O, 31 posiciones programables y activables.

El control puede parametrizarse de forma sencilla y rápida mediante el software. El software y el manual para la programación del control de posicionamiento se pueden descargar de forma gratuita.
Datos técnicos:Tensión de control: de +24 V a +36 V CC
Tensión de motor: de +24 V a +48 V CC
Interfaces: digital I/0-BAC, secuencia / dirección
Par de detención: hasta 0,45 Nm
Momento de inercia del rotor: 0,068 kg/cm²
Reducción de corriente: ajustable
Entradas: 6 (de +24 V a +36 V CC)
Salidas: 2 (+24 V)
Temperatura de aplicación: de 0 °C a +50 °C
DescargarAquí figura información recopilada en formato PDF:

¿Está buscando datos CAD? Los encontrará directamente en la tabla de productos.
 Ficha de datos 21088 Motor paso a paso con control de posicionamiento integrado 716 kB
 Schrittmotor: Software und Handbuch 5,2 MB

Planos

Motor paso a paso con control de posicionamiento integrado

Selección/filtro de artículos

ReferenciaDescripciónAplicaciónCADAcc.PrecioPedir
21088-2Motor paso a paso 553.98 €
21088-91ConvertidorUSB a RS-232 (conector SUB-D de 9 polos). Esta memoria USB transmite datos seriales de nivel TTL
a través de la interfaz USB al PC o al portátil. Longitud de aprox. 500 mm con cable de extensión USB de 1,8 m.
 214.56 €
21088-92AdaptadorCasquillo SUB-D de 15 polos a conector SUB-D de 15 polos y casquillo SUB-D de 9 polos,
longitud aprox. 170 mm
 68.19 €
21088-93Cable de conexiónCasquillo SUB-D HD de 15 polos, longitud 5 m. Apto para cadenas de arrastre 78.17 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Unidad de posicionamiento
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2018 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83