Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónVersión:Motor paso a paso de 2 fases High Torque tamaño NEMA 17 (42 mm) y ángulo de paso de 1,8° (paso completo) con cable de conexión de 4 conductores.Indicación:Los motores paso a paso ofrecen un elevado momento de torsión, gran precisión y fácil manejo. Funcionan de forma fiable en los entornos más variados. Los motores paso a paso pueden conectarse a las unidades de control de motor habituales mediante cables de conexión de 4 conductores.Datos técnicos:Ángulo de paso: 1,8°
Pasos por giro: 200
Corriente nominal / fase: 1,7 A
Tensión nominal: 5,6 V DC
Par de detención: 0,4 Nm
Momento de inercia del rotor: 0,068 kg/cm²
Resistencia / fase: 1,65 Ohm ±15 %
Inductancia / fase: 2,8 mH ±20 %
Temperatura de aplicación: de -10 °C a +50 °C
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 21086 Motor paso a paso 267 kB

Planos

Motor paso a paso

Selección/filtro de artículos

Referencia

DescripciónCADAccesoriosPrecioPedir
21086-1Motor paso a paso 80.04 €
Búsqueda
MinorelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
Mostrar
Llamada de respuesta
Unidad de posicionamiento
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83