Descripción del artículo/Imágenes del producto

DescripciónMaterial:Acero 1.1213.
Acero inoxidable 1.4034.
Versión:Acero pulido.
Acero; pulido y cromado duro, capa de cromo de 5 - 10 µm.
Acero inoxidable pulido.

Por lo general, los árboles de acero de precisión tienen la superficie endurecida por inducción.
Indicación:El valor superficial obtenido a través del proceso de endurecimiento por inducción garantiza una alta resistencia al desgaste en las superficies.A petición:Procesamiento de los extremos y de las superficies de revestimiento cilíndricas según el plano del cliente.
Longitudes de hasta 4000 mm máx.
Indicación sobre el dibujo:
Biselado
DescargarRecopilación de información en formato PDF:
 Ficha de datos 21595 Árboles guía de precisión 123 kB

Planos

Árboles guía de precisión

Selección/filtro de artículos

Referencia

Material

Versión

D

LProfundidad de
endurecimiento máx.
Dureza de la
superficie HRC
CADAccesoriosPrecioPedir
21595-012X1000Acero-12h610001,362 ±2 16.39 €
21595-016X1000Acero-16h610001,662 ±2 17.32 €
21595-020X1000Acero-20h610001,662 ±2 19.55 €
21595-025X1000Acero-25h610001,862 ±2 25.14 €
21595-030X1000Acero-30h61000262 ±2 32.40 €
21595-112X1000AceroCromado duro12 h710001,365 – 70 21.23 €
21595-116X1000AceroCromado duro16h710001,665 – 70 27.55 €
21595-120X1000AceroCromado duro20h710001,665 – 70 31.29 €
21595-125X1000AceroCromado duro25h710001,865 – 70 41.71 €
21595-130X1000AceroCromado duro30h71000265 – 70 53.81 €
21595-212X1000Acero inoxidable-12h610001,351 – 55 32.03 €
21595-216X1000Acero inoxidable-16h610001,651 – 55 46.74 €
21595-220X1000Acero inoxidable-20h610001,851 – 55 58.10 €
21595-225X1000Acero inoxidable-25h61000251 – 55 64.99 €
21595-230X1000Acero inoxidable-30h610002,451 – 55 86.02 €
Mi norelemCorreo electrónicoContraseña
Cesta de la compra
Número de artículos: 0
Total: 0.00 
mostrar
Pedido rápido / Comprobar disponibilidadPedir el artículo directamente o comprobar la disponibilidad.Mostrar
Llamada de respuesta¿Quiere consultarnos algo? Le devolvemos la llamada.Mostrar
Estados Unidos
Mapa web Imprimir Recomendar Boletín electrónico Top
Copyright © 2017 norelem. Todos los derechos reservados. Tel.: +49 (0) 71 45/206-44 hasta 45 · Fax: +49 (0) 71 45/206-83